Der DeltaV™ PK Flex Controller baut auf der bahnbrechenden Innovation und Technologie des PK Controllers auf. Er bietet die gleichen leistungsstarken Funktionen, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer flexiblen Kapazität und einer abonnementbasierten Lizenz , d. h., Sie können nur die gerade benötigten Funktionen abonnieren und jederzeit weitere Funktionen hinzufügen. Das senkt Ihre Kapitalkosten und ermöglicht Ihnen die Umschichtung Ihrer Einsparungen auf Ihr OPEX-Budget.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
DeltaV PK Flex Controller Produktabbildung
Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Es ist keine exakte oder zeitintensive Planung erforderlich, und die Kapazität der Device Signal Tags (DST) muss nicht zu Beginn des Projekts festgelegt werden. Sie erhöhen die Kapazität einfach durch Hinzufügen von Softwarelizenzen auf Abonnementbasis. Beginnen Sie mit nur 50 DSTs bis hin zu 1 500 DSTs pro PK Flex Controller.

Einfache Projektauslegung mit Flex DST

Einfache Projektauslegung mit Flex DST

Der E/A-Typ muss nicht bekannt sein, sondern nur die Anzahl der E/A, was das Engineering und die Planung der Kapazität eines Projekts vereinfacht.

Reduzierte Projektkosten

Reduzierte Projektkosten

Unternehmen können die Projektkosten erheblich senken, indem sie auf eine abonnementbasierte Lizenz umsteigen und nur für das bezahlen, was sie benötigen, wenn und nur solange sie es benötigen, und nicht im Voraus. So werden die Kosten auf die Betriebskosten verlagert und die Rendite beschleunigt.

Verbesserte Erschwinglichkeit für zukünftige Hardware-Updates

Verbesserte Erschwinglichkeit für zukünftige Hardware-Updates

Mit Abonnementlizenzen können Unternehmen den Controller zu einem reduzierten Preis erwerben. Jetzt ist es erschwinglicher, die Controller häufiger zu wechseln, um mit der neuesten CPU und dem neuesten Speicher auf dem Laufenden zu bleiben und das System immer auf dem neuesten Stand zu halten. So werden neue Funktionen mit der Gewissheit ausgeführt, dass neuere Controller sie unterstützen.

Hardware-Garantie

Hardware-Garantie

In Ihrem Abonnement ist der Support für Ihre PK Flex Hardware enthalten.

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Das DeltaV Flex System ist ein Abonnement, das laufzeitbasierte Softwarelizenzierung und Produktsupport in einer Paketlösung für den PK Flex Controller kombiniert und für kleinere, modularere Systeminstallationen optimiert ist.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.