Reduzierung der Gesamtinstallationskosten
Electronic Marshalling mit Distributed CHARMs
Drastische Reduzierung der Gesamtkosten für die Installation und keine Notwendigkeit mehr für umfangreiche Messkreiszeichnungen.
Wir haben die wegweisende Technologie in DeltaV™ Version 11 eingeführt und befähigen Sie nun dazu, kleine Gehäuse mit bis zu 12 CHARMs näher an den Feldgeräten installieren, um den Verkabelungsaufwand und die Installationskosten insgesamt spürbar zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir den Einsatz von Electronic Marshalling und Wireless-Feldgeräten in bestehenden Installationen vereinfacht, indem wir die Kombination von CHARMs und Wireless-Geräten mit unseren Controllern der M-Serie ermöglichen.
Herkömmliche E/A | CHARMS vor Ort | CHARMs mit Distributed E/A | Einsparung von | |
Arbeitsstunden | 58.600 | 43.549 | 39.200 | 32 % |
Gesamtkosten | 10,4 Mio. USD | 7,1 Mio. USD | 4,1 Mio. USD | 60 % |
Project teams & EPCs often incur costly and time-consuming late changes. Rune Reppenhagen, explains how Electronic Marshalling uses CHARMs to improve project flexibility & eliminate design & implementation complexity in this #EE365 video.
Learn more and ask questions in the Emerson Exchange 365 Community’s DeltaV forum: http://emr.sn/nX0S
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
Installieren Sie CHARMs noch näher an den Feldgeräten und setzen Sie kostspieligen Engineering- und Installationsaufwendungen ein Ende.
Reduzierung der Gesamtinstallationskosten
Verbesserte Flexibilität bei der Kombination von E/A-Typen
Support für Smart Commissioning
Funktioniert sowohl mit DeltaV™ als auch mit DeltaV SIS
Reduzierung der Anzahl von CHARM-E/A-Karten und CHARMs Smart Logic Solvern
Verbesserte Nutzung durch Erweiterungen