DeltaV DCS Simulation
Erreichen Sie durch Entwicklung, Testen und Schulungssimulation eine „Operational Excellence“
Hersteller stehen vor der Herausforderung, Ihre „Operational Excellence“ mittels moderner Simulationsfähigkeiten zu verbessern. DeltaV Simulate verbessert die Qualität der DeltaV-Systeme und -Lösungen durch Bereitstellung von Tools, um Konfiguration, Bedieneranzeigen und moderne Anwendungen vor der „Online“-Inbetriebnahme gründlich auszutesten. Erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Sicherheit durch rigorose Schulungen, bei denen realistische Trainingsumgebungen mit den realen Anlagenkonfigurationen und Bedieneranzeigen verwendet werden.
Minimieren Sie Systemfehler, indem Sie Steuerungskonfiguration und Bedienergrafiken testen. Verwenden Sie DeltaV Simulate, um die Steuerlogik und Bedieninterfaces vor der Inbetriebnahme zu testen. Einfache Simulation von Prozess-E/A sowohl klassischer E/A-, CHARM-E/A- und Ethernet-E/A-Karten für die beeinflussungsfreie und rigorose Prüfung vor der tatsächlichen Inbetriebnahme, ohne dass die Konfiguration des Steuersystems geändert werden muss. Nach dem Entwickeln und Testen Ihrer Softwarekonfiguration in DeltaV Simulate können Sie die Konfiguration mithilfe der standardmäßigen DeltaV Export- und Importprogramme auf Ihr Online-System übertragen.
DeltaV Simulate verwendet dieselbe Konfiguration und dieselben Bedienergrafiken wie Ihr DeltaV Online-System und lässt sich problemlos in die dynamische Prozesssimulation integrieren, um eine realistische Schulungsumgebung zu bieten. Die Prozesssimulation kann mithilfe von DeltaV Function Blocks oder durch Integration eines OPC-konformen Prozesssimulationspakets wie z. B. MiMiCTM erfolgen.
Neue Inbetriebnahmen von Anlagen und größere PLS-Upgrades kosten Millionen von Dollar. Durch die Reduzierung der Zeit, die für das Erreichen des vollständigen Anlagenbetriebs benötigt wird, sowie durch das Vermeiden von Zwischenfällen während der Anlaufphase können beträchtliche Einsparungen erzielt werden. DeltaV Simulate minimiert Verzögerungen und Zwischenfälle, indem es eine unabhängige Steuerungssimulationsplattform für die Implementierung, das Testen und Schulungszwecke vor der Inbetriebnahme zur Verfügung stellt.