Eine erstklassige Betriebserfahrung – sofort einsatzbereit
Die modernste DeltaV HMI, die jemals entwickelt wurde, ermöglicht höhere Produktivität, besseres Situationsbewusstsein und eine vereinfachte Grafikkonfiguration.
DeltaV™ Live mit hervorragender Betriebserfahrung, konzipiert für höchste Bedienanforderungen. Die benutzerdefinierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ist die erste DCS HMI mit standardmäßiger HTML5-Unterstützung und bildet die Grundlage für universelle, plattformübergreifende Grafiken, die leicht zu entwerfen und zu konfigurieren sind.
Die Engineering-Umgebung in Graphics Studio vereinfacht die Grafikkonfiguration, steigert die Produktivität und beseitigt die Scripting-Abhängigkeit für allgemeine Aufgaben. Informationen über Zugriff auf Grafiken mit einem Mausklick, eingebaute hierarchische Navigation, Layouts, Verzeichnisse und andere Anwendungen.
Intuitive, vordefinierte Anzeigehierarchien helfen Ihnen beim Aufbau unter Berücksichtigung von Industriestandards und Best Practices, einschließlich ISA 101.01 und COP (Center for Operator Performance).
Wählen Sie bis zu acht Sprachen, die Ihre Bediener im Handumdrehen wechseln können.
Erstellen Sie ein einziges Design, das Ihre Bediener weltweit in Ihrer jeweiligen Landessprache verwenden können, und beschleunigen Sie damit Reaktionszeiten.
Sofort einsatzbereite Funktionen ermöglichen die schnelle Konfiguration der Navigation im gesamten System auf der Grundlage einer Hierarchie von Displays und ohne erforderliches Scripting. Die Bediener können dann schnell auf das benötigte Display zugreifen und entsprechende Maßnahmen unverzüglich einleiten.
Anzeigefunktionen, die früher komplizierte, zeitaufwendige Skripterstellung erforderten, sind jetzt sofort als Drag-and-Drop-Komponenten in Graphics Studio verfügbar.
Mit klassenbasierten grafischen Objekten war es noch nie so einfach, Designwünsche Ihrer Bediener zu erfüllen; ein Techniker kann einfach ein Quellobjekt bearbeiten, und alle dazugehörenden Dateien werden gleichzeitig aktualisiert.
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.