DeltaV Zuverlässigkeit
Setzen Sie zuverlässige Ausrüstung ein, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen
Durch Integration der Felddiagnoseinformationen in das Leitsystem können Bediener den Zustand von Instrumentierung, Ventilen und mechanischer Ausrüstung schnell beurteilen und in Echtzeit anpassen, sodass Durchsatz und Qualität beibehalten werden können. DeltaV kann wichtige Maschinenwarnungen bezüglich des Zustandes vom CSI 6500 empfangen und so umsetzbare Informationen für die Bediener bereitstellen, um den Zustand der mechanischen Anlagen zu schützen. Die Integration mit AMS Device Manager ermöglicht es Bedienern, die Inbetriebnahmezeit bei Neuanlagen deutlich zu reduzieren.
Die Kenntnis und das Verständnis des Zustandes Ihrer Feldausrüstung helfen Ihnen beim Erreichen Ihrer betrieblichen Ziele. Zustandswarnungen der Ausrüstung werden auf dem Bedienerbildschirm angezeigt und anhand dieser umsetzbaren Informationen können Sie Anpassungen in Echtzeit ausführen, um Ausrüstung, Qualität und Durchsatz zu schützen.
Mit der Kombination AMS Device Manager und DeltaV System kann die Inbetriebnahmezeit um bis zu 80 % reduziert werden. Verwenden Sie Gerätevorlagen, um die Konfigurationen zu definieren und um diese anschließend an den Geräten in Masse anzuwenden. Diese Massenkonfiguration bedeutet, dass Sie die Vorlage einmal einstellen und sie dann gleichzeitig an vielen Geräten anwenden. Die Konfigurationen können mit dem eingebauten Berichtssystem schnell validiert werden.
Eine dauerhafte Regelung können Sie nur erhalten, wenn Sie über eine feste Grundlage aus einwandfreien Geräten und zuverlässigen Feldinformationen verfügen. Das DeltaV-System verwendet validierte Daten und Gerätezustandsinformationen von intelligenten Feldgeräten, um sicherzustellen, dass die richtigen Regelungsmaßnahmen getroffen wurden. Somit können bei Geräteausfällen ungewollte Abschaltungen vermieden werden. Kritische Strategien laufen in einer stabilen Hochgeschwindigkeits- und optional redundanten Umgebung.