DeltaV™ Spectral Process Analytic Technology (PAT)
Multivariate Echtzeitanalyse zur Erschließung einer vollautomatisierten Fertigung für eine schnellere Markteinführung.
Hersteller im Bereich Life Sciences stehen mehr denn je unter Druck, Lösungen weltweit schnell und kostengünstig zu liefern. Mit dem neuen weltweiten Fokus auf schnelle Ergebnisse sind die Zeiten vorbei, in denen sich das Produkt Tage, Wochen oder sogar Monate in Arbeit (work-in-progress, WIP) befinden konnte und auf Labortests zur Qualitätsvalidierung wartete.
DeltaV™ Spectral PAT bietet Stabilität und Leistung, indem spektrale Wellenformdaten direkt in das Steuerungssystem eingespeist werden. Durch die Implementierung einer kontinuierlichen, geschlossenen Inline-Prozessverifizierung und -steuerung in Echtzeit mit einer automatisierten Qualitätsfreigabe in Echtzeit schaffen Hersteller die Grundlage für ein besseres regulatorisches Management bei gleichzeitiger Optimierung der Anlagenleistung und des Durchsatzes.
DeltaV Spectral PAT führt chemometrische Modelle direkt im Steuerungssystem durch, wodurch kritische Qualitätsattribute in Echtzeit prognostiziert werden können. Dies bedeutet, dass Sie nun mit diesen schwer zu messenden kritischen Werten einen geschlossenen Regelkreis überwachen und durchführen können. DeltaV Systeme verfügen über integrierte Lösungen, um sichere, genaue und reproduzierbare Prozesse anzuzeigen und zu dokumentieren. Der Nachweis dieser Technologien kann Aufsichtsbehörden das Vertrauen verleihen, das sie benötigen, um diesen neuen Ansatz zur Verbesserung der Fertigungsleistung zu unterstützen.
DeltaV Spectral PAT ist einfacher zu implementieren und zu warten, indem eine standardmäßige DeltaV Konfiguration, Datenbank und Support-Infrastruktur genutzt wird, die von anderen Steuerungsanwendungen verwendet wird. Die Arbeit in einer einzigen, integrierten DeltaV Plattformumgebung verbessert die Sicherheit des Systems und vereinfacht die Validierung Ihres Prozesses.
Die herkömmliche Implementierung von PAT unter Verwendung von Spektroskopie kann eine Herausforderung darstellen, vor allem wenn kritische Qualitätsmessungen in Regelstrategien mit geschlossenem Regelkreis verwendet werden. Mithilfe von Spektralanalysatoren von Online-Produktproben können die modernen maschinellen Lernalgorithmen und eingebetteten chemometrischen Modelle von DeltaV Spectral PAT die Produktqualität für den Einsatz als Online-Softsensoren präzise vorhersagen.