Ovation Anlagenprognostik
Vorausschauende Analyse, die eine sofortige Lösung bzgl. drohender Prozess- bzw. Geräteanomalien ermöglicht, um Stillstandszeiten zu vermeiden.
Emersons Ovation™ Lösungen für die Anlagenprognostik gehen über die einfache Diagnose zur Identifizierung drohender Prozessstörungen oder Geräteanomalien hinaus und lösen entsprechende Maßnahmen aus, um Stillstandszeiten oder größere Schäden zu vermeiden.
Expertenwissen, komplexe Modellierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen greifen ineinander, um das Bedienpersonal zu alarmieren und beim Ergreifen sofortiger Maßnahmen anzuleiten bzw. um das Leitsystem zu aktivieren, damit es automatisch entsprechende Maßnahmen einleitet.
Als zugrunde liegende Technologie unserer Lösung für Anlagenprognostik ist das Ovation Intelligence Framework eine High-Level-Softwareumgebung, in der mehrere Datenquellen mit Expertensystemen interagieren, um das normale gegenüber dem anomalen Prozess-/Geräteverhalten zu erlernen und - falls notwendig - entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.