Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen
Niedrigere Kosten, geringere Ausfallzeiten und maximale Energieerzeugung mit vorausschauender Wartung.
Emerson Ovation Green Software und Automatisierungstechnologien bestehen aus umfassenden Lösungen für Windkraftanlagen, die auf unserer jahrzehntelangen Branchenexpertise basieren.
Unsere speziell für Windkraftanlagen konzipierte Zustandsüberwachungssoftware nutzt Echtzeitdaten, um die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor dieses eskaliert, damit schneller fundierte Entscheidungen getroffen werden können.
Jede Lösung ist auf die individuellen Anforderungen der Windkraftanlage zugeschnitten und kann angepasst werden, um sie über eine ganze Flotte von Windkraftanlagen hinweg zu implementieren.
Die Emerson Ovation Green Asset Management- und SCADA-Software ist für alle Windkraftanlagenplattformen verfügbar, bietet eine natürliche Erweiterung unserer Zustandsüberwachungslösung und ist für einen komplett integrierten und umfassenden Einblick in den Zustand von Windkraftanlagen konzipiert. Eine intuitive Benutzeroberfläche liefert dem Schwingungsanalysten Ihres Unternehmens wichtige Informationen über den Zustand von Windkraftanlagen sowie über Produktion, Verfügbarkeit, Alarme, Wetterbedingungen und mehr.
Das Zentrum für Zustandsüberwachung von Emerson bietet seinen Kunden eine dezentrale, durchgehende Überwachung ihrer Windkraftanlagen und Windparks. Zu den im Lieferumfang der Zustandsüberwachungslösung enthaltenen Standarddiensten gehören die Vorbereitung kinematischer Daten, die Erstkonfiguration des Systems sowie die Erfassung und Verarbeitung von Daten der Zustandsüberwachung während der Lernphase (normalerweise 3 Monate).