Optimierter Betrieb und einfache, sichere Ausführung von Betriebsabläufen in Echtzeit und Remote mittels HART Durchschleifung.

HART Durchschleifung


Eine komplexe, flexible Lösung für vereinfachte Wartung in herausfordernden Umgebungen.

Vollständig skalierbare Leistungsmerkmale

Die durchgeschleifte HART Kommunikation auf einer PACSystems RX3i-Reglerplattform bietet eine einfachere und sicherere Kommunikation mit HART Geräten über das industrielle Internet. Integrieren Sie HART Kommunikation in die Steuerungsebene der Architektur, um Optimierungen, Störungsanalyse/-beseitigung und Diagnosetests ohne Zwischengeräte wie Feldkommunikatoren und Multiplexer in Echtzeit und aus der Ferne durchführen zu können. Dies optimiert Betriebsabläufe, verbessert die Entscheidungsfindung und reduziert Wartungskosten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vollständig skalierbare Leistungsmerkmale
HART Durchschleifung auf Reglerebene ermöglicht die Behebung von Betriebsstörungen ohne zusätzliche Hilfsmittel aus der Ferne.
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Hier erfahren Sie mehr

Ein komplettes Portfolio voller Möglichkeiten

Die zusätzliche Fähigkeit der Emerson PACSystems RX3i-Produktfamilie zur HART Durchschleifung ermöglicht die Beschaffung von integrierten Lösungen für das Gerätemanagement von einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Kombinieren Sie die RX3i-Produktreihe mit Durchflussmessgeräten, Druck- und Temperaturmessgeräten, Ventilantrieben und Stellungsreglern sowie anderen HART-fähigen Geräten und Instrumenten von Emerson, um eine vollständig integrierte Asset-Management-Lösung zu schaffen. Die Integration in das SPS-System über ein überwachtes Kommunikationsnetzwerk macht diese Lösung noch sicherer.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein komplettes Portfolio voller Möglichkeiten
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.