COM Express
Die COM Express Module von Emerson verkürzen die Entwicklungszyklen, erhöhen die Verfügbarkeit und verbessern die Zuverlässigkeit von Anwendungen in rauen Umgebungen.
Zur Beibehaltung einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Betriebsabläufe benötigen Sie eine robuste und zuverlässige Lösung. Die COM Express Module von Emerson verfügen über die robustesten Onboard-Komponenten, die direkt auf die Platine aufgelötet sind, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und die Gesamtkosten für Betreiber zu senken. Die gemäß Industriestandard entwickelten Module unterstützen Konnektivitätsoptionen vom Typ 6 und Typ 10, während eine patentierte Wärmeableittechnik dafür sorgt, dass Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen und in anspruchsvollen Industrieumgebungen zuverlässig laufen.
Das COM Express Modul von Emerson erfüllt die Anforderungen vieler Gewerbe-, Industrie- und Transportanwendungen, die hohe Leistung erfordern, und nutzt gleichzeitig die deutlich besseren Fähigkeiten zur Videoverarbeitung, zur Turbo-Boost-Beschleunigung und zum Energiemanagement des Intel® Kabylake-Prozessors. Der Engineering-Support von Emerson bietet überragende Leistungsmerkmale zu geringen Kosten, um das Design von Trägerkarten im Unternehmen zu unterstützen, oder zum Outsourcing des Trägerdesigns, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen.