Industriemonitore
Mit Industriemonitoren von Emerson erhöhen Sie die Visualität und sorgen für schnelleren, direkteren Zugriff auf Ihre Daten.
Unsere Industriemonitore kombinieren Benutzerfreundlichkeit mit Robustheit gemäß Industriestandard. Unsere modularen, optisch verbundenen Bildschirme eliminieren die Lichtbrechung und verbessern die visuelle Klarheit im Vergleich zu älteren Geräten um 20 Prozent. Die Option, mehrere Monitore verketten zu können, ermöglicht Betreibern die Vereinfachung der Architektur ihrer Informationstechnik durch Verbindung mehrerer Monitore ohne Splitter. Diese projektiven und kapazitiven Multitouch-Bildschirme bieten dieselbe Benutzerfreundlichkeit, die Sie vom Smartphone her kennen, und halten rauen industriellen Umgebungen stand.
Das Portfolio der industriellen RXi-Displays bietet 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirme im Breitbildformat, wobei bei Sonnenlicht ablesbare Bildschirme an den 12-Zoll- und 15-Zoll-Modellen erhältlich sind. Die modulare Bauweise der industriellen RXi-Displays bietet Flexibilität bei der Konfiguration, und durch die MST-Verkettung lässt sich die Architektur Ihrer IT-Ausrüstung verbessern. Projektive und kapazitive Multitouch-Bildschirme ermöglichen Betreibern das Treffen intelligenterer Entscheidungen basierend auf einer leistungsstarken Plattform, die Kosten senkt.