Funktionalität
Energiekennzahlen
Pro.Energy© bietet integrierte Analyse-Tools, die allumfassende und gebrauchsfertige Berichte, Diagramme und Tabellen nutzen. Die Energiekennzahlen (EnPIs) sind von wesentlicher Bedeutung für eine effektive Verbrauchsanalyse und unterstützen einen effizienten Energieverbrauch, indem sie anhand von Analysen ermittelte Energieverschwendung reduzieren oder eliminieren.
Pro.Energy© sammelt alle Energievektordaten und speichert sie in Datenbanken. Die generierten Berichterstattungstools können bei Bedarf einfach und zuverlässig angepasst werden. Neben der Aufzeichnung von Echtzeit-Energiemessdaten ist das System auch fähig, „virtuelle“, vom Benutzer frei definierbare Messungen zu registrieren. Auf diese Weise können Vergleiche zwischen dem reellen Verlauf und der „virtuellen“ Messdatenentwicklung gezogen werden oder die „virtuellen“ Messungen werden für die Erstellung logischer Energiegruppen verwendet, zum Beispiel durch die Summierung spezifischer Zähler. Energiemanager und Betreiber erhalten komplexe und leistungsstarke Analyseberichte, die auf Informationen basieren, mit deren Hilfe Bedingungen, die Energieverschwendung begünstigen, schnell erkannt und behoben werden können.
Energiezertifizierungen
Pro.Energy© ist eine komplette, flexible und nachvollziehbare Lösung für die Energieverbrauchszertifizierung. Nachhaltigkeitsziele und steigende Energiekosten machen diese Zertifizierung für alle Unternehmen unerlässlich, unabhängig davon, wie viel Energie sie verbrauchen.
Indem Sie energieeffizienter werden, erzielen Sie mehr als nur Kosteneinsparungen. Wenn Sie Effizienz zu einem zentralen Unternehmensziel machen, können Sie den Ruf Ihres Unternehmens als Unterstützer von ökologischer Nachhaltigkeit verbessern. Unternehmen, die ihren Energieverbrauch sorgfältig überwachen, können sich zudem für vorteilhafte staatliche Anreize qualifizieren.
Pro.Energy© unterstützt Sie dabei, Energieeffizienz zu einer äußerst kostengünstigen Investition in Ihre Zukunft zu machen. Diese Lösung kann Ihnen helfen, neuen Vorschriften, die ineffiziente Energienutzung bestraft, einen Schritt voraus zu sein und Reduktionsmechanismen ohne teure, vorgeschriebene Nachrüstungen umzusetzen.