Distributed Slice I/O
Die Slice I/O von Emerson verbindet Flexibilität mit Robustheit, sodass Sie nie wegen Platzmangels auf Leistungsmerkmale verzichten müssen.
Ihre vernetzten Automatisierungssysteme erfordern robuste Leistungsmerkmale auf begrenztem Platz. Die Distributed Slice E/A-Produktfamilie von Emerson kombiniert eine große Leistungsdichte mit modularer „Build As You Go“-Flexibilität, um die Platzanforderungen zu minimieren, ohne Leistungsmerkmale zu beeinträchtigen. Die E/A funktionieren reibungslos mit allen PROFINET PAC-Steuereinheiten, sodass Sie das E/A-Layout standardisieren können, ohne sich um die Steuereinheit Gedanken machen zu müssen, an die die E/A angeschlossen werden. Die einfache Montage ermöglicht Ihnen die Verwendung von Drops näher an Feldgeräten unter Verwendung eines standardmäßigen Ethernet-Kabels.