Unsere widerstandsfähige PROFINET Distributed I/O lässt sich bei laufendem Betrieb austauschen.

On-Machine Distributed I/O

Die On-Machine Distributed I/O von Emerson bietet robuste Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit zum Aufschrauben, ohne Steuerschränke und ausufernde Verdrahtungskosten.

Schaltschranklose Distributed I/O für anspruchsvolle Bedingungen

Distributed I/O an Produktionslinien oder Arbeitszellen hilft Ihnen, bei Verkabelung und Installation Geld einzusparen. Jedoch gehen diese Vorteile oft durch die Kosten und den Platzbedarf von Schaltschränken und spezieller Verkabelung verloren. Unser PROFINET Distributed I/O verfügt über die Robustheit eines Standardsystems, jedoch mit flexiblen Verkabelungsoptionen und ohne Schaltschrankanforderungen. Durch die IP67-Klassifizierung muss einfach nur an die Ausrüstung angeschraubt werden und sofort kann es losgehen. Die hochdichte, modulare Bauweise und die Hot-Swap-Fähigkeit sparen Ihnen Zeit, Geld und Platz.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schaltschranklose Distributed I/O für anspruchsvolle Bedingungen
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Emerson vereinfacht Antriebsintegration zur Erhöhung der Verfügbarkeit

Neue Kommunikationskarte von Emerson erleichtert die Integration von PACMotion variablen Frequenzantrieben (VFDs) mit PACSystems Controllern für...

Neue Edge-Lösungen von Emerson vereinfachen Erstellung fortschrittlicher IIoT-Anwendungen

Einsatzbereite PACSystems™ Edge Solutions unterstützen OEM-Hersteller und Endanwender bei der schnellen Konfiguration und Implementierung...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.