PACSystems Servolösungen
Verbessern Sie die Leistung und Effizienz Ihrer Maschine mit einem integrierten Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerungssystem.
PACMotion kombiniert eine integrierte Bewegungs- und Maschinenlogiklösung mit der für eine anspruchsvolle Maschinenautomatisierung erforderlichen Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit. PACMotion-Steuerung, Servoantriebe und Servomotoren sind so konfiguriert, dass sie für einfachste Integration und Entwicklung, höchste Präzision und Ertragskraft sowie weniger Wartungsaufwand auf einer einzigen Rückwandplatine in Anwendungen von wenigen bis zu 40 Achsen sorgen.
PACMotion vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung mit einer integrierten Programmierumgebung für SPS-Logik, Bewegungssteuerung, HMI und Sicherheit - ganz gleich, ob Sie ein neues System implementieren oder Altsteuerungen modernisieren. Die gemeinsame Programmierung in allen Anwendungen beschleunigt die Inbetriebnahme und vereinfacht Upgrades.
Ein schnellerer Produktumsatz, eine größere Variabilität und eine kürzere Produktion erfordern flexible modulare Steuerungssysteme, die mit den heutigen extremen Produktionsanforderungen Schritt halten können. PACMotion sind genauso langlebig wie vielseitig und skalierbar - dies verbessert die Anwendungsleistung und steigert die Produktivität.