DeltaV SIS − Smart Logic Solver
Modern. Smart. Modular.
Bietet zu jedem Zeitpunkt und an jedem Standort die erforderliche Sicherheit. Die modulare Hardware kann zwischen 16 und 30 000 konfigurierbaren E/A skaliert werden. Dadurch fügen Sie jedes Mal automatisch Speicherkapazität und Prozessorleistung hinzu, wenn Sie zusätzliche E/A hinzufügen. Das Zuweisen von verfügbarer Prozessorleistung für zukünftige Erweiterungen gehört somit der Vergangenheit an.
Die Anwendung kann erweitert werden, ohne die Ansprechzeit zu beeinflussen. Änderungen können auf SIF Basis erfolgen, ohne dass die gesamte Anwendung beeinflusst wird. Für die Verwendung bis zu SIL 3-Sicherheitsanwendungen gemäß IEC 61508 zugelassen.
Der für die digitale Kommunikation mit Sicherheitssensoren und Stellgeräten konstruierte DeltaV SIS Logic Solver nutzt die vorausschauende Intelligenz für Feldgeräte, um die Zuverlässigkeit der gesamten sicherheitstechnischen Funktion zu verbessern.
Die Fähigkeiten der intelligenten Sensoren von Emerson, wie die Rosemount™ und Micro Motion™ Geräte, gehen über die Erkennung des Ausfalls von Komponenten hinaus. Der DeltaV SIS Smart Logic Solver verwendet diese erweiterten Diagnosefunktionen, um die Leistungsmerkmale des gesamten Messsystems zu evaluieren.
Die Systemarchitektur von DeltaV SIS wurde auf Basis des Konzepts für sicherheitstechnische Funktionen (Safety Instrumented Function, SIF) nach IEC 61511 entwickelt, in dem jeder Logic Solver einen Behälter für eine kleine Anzahl von SIFs darstellt.
Im Gegensatz zu anderen Systemarchitekturen stellt der Logic Solver damit keine Schwachstelle mehr für den gesamten Prozess dar. Der SIF-basierte Ansatz von DeltaV SIS bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Sicherheitslogiken und E/As in einen Logic Solver passen müssen. Alle Eingangsdaten sind für jeden Logic Solver im gleichen Controller-Knoten verfügbar.