DeltaV SIS Standalone - Engineering
Vereinfachen und rationalisieren Sie Ihre Engineering-Arbeiten mithilfe einer leistungsstarken Konfigurationsumgebung.
Gemäß IEC 61508 zugelassene, speziell konstruierte Funktionsblöcke bieten moderne Ingenieurtechnik, Drag&Drop-Konfiguration, umfassende Sicherheit und auf Windows Explorer basierte Software. Diese Funktionsblöcke vereinfachen die Konfiguration und Fehlersuche durch Bereitstellung der für die Abstimmung, Ablaufsteuerung und/oder Alarmfunktionen benötigten Sicherheitslogiken.
Mithilfe von Engineering-Software können Sie sämtliche Aspekte Ihrer Systemkonfiguration verwalten: Hardware, Sicherheitslogik, integriertes Änderungsmanagement und Verlauf.
Mit DeltaV SIS können Sie typische Sicherheitsanwendungen ohne benutzerspezifische Codierung entwickeln. Die zweckbestimmten Funktionsblöcke sind gemäß IEC 61508 zertifiziert und erlauben den intuitiven Einsatz von Voting, Ablaufsteuerung und Ursache-Wirkungs-Matrizen, die das Risiko während der Entwicklung, Grundüberprüfung und Inbetriebnahme senken.
Da die meisten Fehler in SIS-Anwendungen vor Ort auftreten, muss die gesamte sicherheitstechnische Funktion (SIF) – Sensor, Logic Solver und Stellgerät – als eine Einheit betrachtet werden.
Das DeltaV SIS™ Prozesssicherheitssystem überwacht nicht nur kontinuierlich, ob Sensoren, Logic Solver und Stellgeräte im Ernstfall funktionsfähig sind, sondern ermöglicht auch die einfache Integration von Felddiagnosefunktionen in die Sicherheitslogik, um Fehlauslösungen zu verhindern.