DeltaV SIS Standalone - Integration
Einfache Integrierbarkeit von DeltaV SIS in jedes Leitsystem
Dank der Integrierbarkeit von DeltaV SIS können Benutzer jedes Leitsystems von den Vorteilen eines modernen Sicherheitssystems profitieren. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Integration von DeltaV SIS sind besonders während Modernisierungsprojekten wichtig. DeltaV SIS ersetzt problemlos alte Sicherheitssysteme ohne große Auswirkungen auf das bestehende Leitsystem, und zwar unabhängig vom Anbieter.
DeltaV SIS kann als vollkommen unabhängiges Sicherheitssystem bereitgestellt und mit jedem Drittanbieter-Leitsystem verbunden werden. Mithilfe der nativen, redundanten Modbus-Schnittstelle können Sie Ihr altes Sicherheitssystem durch ein neues ersetzen, ohne dass dies große Auswirkungen auf Ihr bestehendes Leitsystem hat.
Redundante Systeme wie OPC DA, OPC AE und OPC HDA sind ebenfalls verfügbar und bieten zusätzliche Optionen zur Integration.
Selbst wenn Ihr BPCS kein DeltaV Prozessleitsystem (DCS) ist, können Sie trotzdem die Vorteile des modernen Sicherheitssystems DeltaV SIS nutzen. Die native HART Schnittstelle und die Integration mit AMS ermöglichen die einfache Verwaltung Ihrer sicherheitsrelevanten Feldgeräte, und bessere Diagnosefunktionen in der Sicherheitslogik erleichtern die Erkennung von Gerätefehlern.