Hytork
Äußerst zuverlässiger Stellantrieb, der in schwierigen On/Off-Prozessanwendungen weltweit ausgezeichnete Leistungsmerkmale unter Beweis gestellt hat.
Das robuste Hochleistungsgehäuse ist aus hochfestem Aluminiumguss LM25 hergestellt, um Schäden durch Beulen, Stöße oder Ermüdung zu vermeiden. Ein Hytork Antrieb ist modular ausgeführt und kann vor Ort von doppelt wirkender Ausführung auf Konfigurationen mit Federrücklauf und umgekehrt umgebaut werden.
Der Antrieb entspricht den europäischen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß den ATEX-, DGRL- und Maschinenrichtlinien. Die Sicherheitsmerkmale für die Zerlegung von Antrieben mit Federrücklauf erhöhen die Sicherheit des Personals und der Anlage.