Durchflussmessung für Clean-in-Place-(CIP)-Systeme
Durchflussmessung für Clean-in-Place-(CIP)-Systeme
Vermeiden Sie eine Kontamination, indem Sie unerwünschte Reste leicht identifizieren und entfernen.
Präzise und zuverlässige Durchflussmessung für Clean-in-Place
Bei Clean-in-Place können Durchflussinstrumente eingesetzt werden, um die verschiedenen Flüssigkeitsdichten zu identifizieren, wobei schnell zwischen Produkt, Spülwasser und Reinigungslösung unterschieden wird.
Die präzisen Fit-and-Forget-Messgeräte für Niederfrequenz der H-Serie mit einem kompakten, entleerbaren und reinigbaren Design sind ideal für hygienische Anwendungen bei der Prozesssteuerung. Zuverlässige Leistung unter extremen Prozessbedingungen, einschließlich eingeschlossenem Gas.
Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Flüssigkeit
Bis zu ±0,05 % des Messwerts (±0,25 % Reproduzierbarkeit)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Gas
Bis zu ±0,35 % des Messwerts (±0,25 % Reproduzierbarkeit)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Dichte
Bis zu ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3 Reproduzierbarkeit)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.