NOx-Emissionen erfordern immer strengere, kontinuierliche Messmeldungen mit hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit. Herkömmliche Messtechnologien mangelt es jedoch an Präzision und Geschwindigkeit und sie sind anfällig für Querstörungen durch andere Gaskomponenten in der Probe. Betreiber stehen außerdem vor der Herausforderung, robuste Messlösungen mit hoher Verfügbarkeit und reduziertem Wartungs- und Kalibrieraufwand zu finden.
Emerson bietet kontinuierliche NOx-Gasanalysatoren an, die Industrieanlagen dabei unterstützen, die Einhaltung von Umweltvorschriften nachzuweisen, die vorgeschriebene Verfügbarkeit zu erreichen und die Meldeanforderungen zu erfüllen. Mithilfe eines breiten Spektrums von Technologien, einschließlich Chemilumineszenzerkennung (CLD) und Laser-Absorptionsspektrometrie, messen diese Analysatoren eine niedrige NOx-Konzentration mit sehr schnellen Ansprechzeiten, ohne den Einfluss anderer Gaskomponenten in der Probe. Sie sind außerdem in einem halben oder vollen Rackgehäuse erhältlich, sodass ältere Analysatoren problemlos ausgetauscht werden können.