Wärmetauscher werden gewöhnlich zum Kühlen eines Prozessstroms verwendet. Die Überwachung der Temperatur des Kühlwassers und der Prozessströme in den Wärmetauschern ermöglicht ein besseres Gleichgewicht der Kühllasten und eine Reduzierung der Gesamtwartungskosten. Die Entwicklung von Einführ-Schutzrohren für Wärmetauscheranwendungen kann zeitaufwändig und kostspielig sein und neue Risiken mit sich bringen, z. B. potenzielle Leckagestellen. Die Rosemount™ X-well™ Technologie ermöglicht mithilfe eines patentierten Wärmefluss-Algorithmus eine reale Messung der Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozesspenetration. Diese Messmethode reduziert die Konstruktions- und Installationskosten erheblich und eliminiert gleichzeitig potenzielle Leckstellen.