Die Einhaltung von Umweltnormen und eine präzise Steuerung der Betriebsbedingungen erfordern die Messung von Temperaturprofilen in Reaktoren. Wenn nicht bekannt ist, ob die Temperatur im Toleranzbereich liegt, dann ist die Reaktionsleistung gefährdet. Der Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer ermöglicht bis zu 8 Eingänge über FOUNDATION™ Feldbus oder 4 Eingänge über WirelessHART.® Dieses Gerät mit mehren Eingängen ist ideal für Reaktoren, die mehrere Messpunkte in unmittelbarer Nähe zueinander erfordern, da hier zusätzliche Verkabelung und Messumformer und damit Kosten entfallen.