Informationen zu Ultraschall-Gasleckdetektoren
Informationen zu Ultraschall-Gasleckdetektoren
Bei der Ultraschall-Gasleckdetektion kommen akustische Sensoren zum Einsatz, um Schwankungen des Rauschens in einer Prozessumgebung zu identifizieren, die vom menschlichen Gehör nicht wahrnehmbar sind. Der Sensor und die Elektronik sind in der Lage, diese Ultraschallfrequenzen (25 bis 100 kHz) zu erkennen und gleichzeitig hörbare Frequenzen (0 bis 25 kHz) auszuschließen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gasdetektoren, die angesammeltes Gas messen, „hören“ Ultraschall-Gasdetektoren das Leck und aktivieren daraufhin ein Frühwarnsystem.
Die Sensoren reagieren auf Schall, der durch entweichendes Gas bei Ultraschallfrequenzen erzeugt wird. Die Leckagerate hängt hauptsächlich von der Größe des Lecks und vom Gasdruck ab. In den meisten Einrichtungen liegt der Großteil des Prozessrauschens im hörbaren Bereich, während begrenzte Ultraschall-Störungen beim Normalbetrieb erzeugt werden. Unter hohem Druck stehende Gasfreisetzungen erzeugen Ultraschall (25 - 100 kHz), den die Sensoren trotz der Gegenwart von hörbarem Rauschen aufnehmen können.