Coriolis-Durchflussmesssysteme für Masse, Volumen und Dichte
Unsere Coriolis-Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit für Ihre Anforderungen an Massenfluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen.
Mit Micro Motion-Coriolis-Messsystemen bietet Emerson eine breite Palette von Produkten, die auf Ihre Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Coriolis-Durchflusssysteme bestehen aus einem Sensor, der die Messrohre enthält, und der Auswerteelektronik, die die Ausgänge anzeigt und es ermöglicht, den Zähler an Ihren Prozess anzupassen. Nachstehend finden Sie weitere Informationen, um mehr über unsere Coriolis-Familie zu erfahren, wie z. B. Sensoren, Auswerteelektronik und Softwareoptionen, die die ultimative Lösung für Ihre wichtigsten Durchflussmessanforderungen bieten.
Die ELITE-Produktfamilie der Coriolis-Durchflussmesssysteme verfügt über unübertroffene Funktionalität, Nennweite, Genauigkeit und Regelbereiche. Die ELITE-Coriolis-Messgeräte wurden für Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse entwickelt und liefern genaue Messungen auch unter schwierigen Flüssigkeitsbedingungen oder in kritischen Umgebungen.
Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G eignen sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen und bieten leichte Auswahl mit vordefinierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern und optimierte Wartung mit Smart Meter Verification.
Die Messsysteme der T-Serie verfügen über mediumberührte Teile aus Titan, die für Korrosionsbeständigkeit sorgen, und bieten überragende Durchflussmessungen in einem geraden Messrohr mit vollem Durchgang.
Die Einzel-Geradrohrausführung ist selbstentleerend und
ermöglicht die Reinigung oder Sterilisation des Messsystems an Ort und Stelle (CIP/SIP). Der gerade Strömungsweg ist verstopfungssicher und kann gemolcht werden.
Die medienberührten Teile der Coriolis-Durchfluss- und Dichtemesser der TA-Serie bestehen aus reinem Tantal und sind ideal für die Handhabung korrosiver Flüssigkeiten wie Säuren und Basen geeignet. Mehrere erhältliche Nennweiten bieten eine ideale Plattform für Batch-, Vertriebs-, Verteilungs- und innerbetriebliche Messanwendungen.
Einige Anwendungen haben spezifische Anforderungen hinsichtlich Temperatur, Druck oder spezifischer Oberflächen. Micro Motion verfügt über eine breite Palette an anwendungsspezifischen Durchflussmesssystemen - selbst für schwierigste Messvorgänge.
| |
Diese robuste Feld- oder fahrzeugmontierte Auswerteelektronik bietet umfassende Datenaufzeichnung und beinhaltet erweiterte Diagnosen wie Smart Meter Verification und Zero Verification, um die Zuverlässigkeit der Messung zu gewährleisten. Es stehen eine Vielzahl von Ausgängen zur Verfügung, darunter konfigurierbare Ausgänge, Ethernet-Ausgänge und FOUNDATION Fieldbus.
Der Micro Motion 4700 Messumformer bietet ein kompaktes C1D1-Gehäuse (Zone 1), Skalierbarkeit für 1 bis 3 konfigurierbare Ausgangskanäle sowie lizenzierte Optionen, 4-Leiter-/9-Leiter-Abwärtskompatibilität und umfassende Konfigurationsmöglichkeiten über das Bedienerinterface. Der optionale Daten-Historian ermöglicht den Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten mit Zeitstempel. Die optionale Bluetooth® Anzeige bietet eine drahtlose Konfiguration, sodass keine Genehmigung für Heißarbeiten zur Verbindung mit dem Gerät benötigt wird. Dies erhöht außerdem die Produktivität und Sicherheit, indem der Zeitaufwand in potenziellen Gefahrenbereichen minimiert wird. Die Basisversion von Smart Meter Verification™ ist standardmäßig im System integriert und gewährleistet, dass dieses Messgerät ordnungsgemäß funktioniert.
Das 2-Leiter-Coriolis-Messsystem 4200 senkt die Investitionsausgaben und bietet eine schnellere Inbetriebnahme mit der Möglichkeit, Spannungsversorgung und Signale über ein und dasselbe Kabelpaar bereitzustellen. Dies reduziert die Kosten für Installation, Entwicklung und Planung. Das 2-Leiter-Coriolis-Messsystem erfordert keine geraden Ein- und Auslaufstrecken und keine Strömungsgleichrichtung. Es bietet eine robuste, reproduzierbare und zuverlässige Lösung ohne bewegliche Teile und mit einem weiten Messspannenverhältnis. Dadurch kann die Produktqualität verbessert werden, was zu weniger Nacharbeit und Ausschuss führt.
Die kompakt und leicht ausgeführte Auswerteelektronik 1600 bietet eine einfache Integration mit einer nativen Ethernet-Verbindung und Power over Ethernet. Ein Paket an leistungsstarken Softwarelösungen bietet Messsicherheit und wertvolle Prozesseinblicke in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, Qualität des Mediums und Messstabilität über kurze und lange Zeiträume.
Einige Anwendungen haben spezifische Anforderungen z. B. bei speziellen Ein-/Ausgängen, in Nachrüstsituationen oder bei spezifischen Softwareoptionen. Micro Motion verfügt über eine breite Palette an anwendungsspezifischer Auswerteelektronik für spezielle Situationen.
Durch Smart Meter Verification wird über ein Diagnosewerkzeug vollständige Messsicherheit gewährleistet und der Gesamtzustand des Coriolis-Messsystems gemeldet, ohne Ihren Prozess zu unterbrechen. Smart Meter Verification stellt entscheidungsrelevante Abhilfemaßnahmen für häufige Herausforderungen bei der Prozessmesstechnik bereit – Reduzierung von Ausfallzeiten, Verlängerung von Testzyklen und Erhöhung der Betriebssicherheit.
Smart Meter Verification Basic ist auf folgender Auswerteelektronik aktiviert: Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 und 5700.
Micro Motion Erweiterte Phasenmessung wurde von Experten entwickelt, um genaue Messergebnisse und Prozessdiagnosen für komplexe Prozesse in anspruchsvollen Mehrphasen-Durchflussumgebungen zu erhalten. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch- und Konzentrationsmessungen von Lebensmittelstärke.
Erweiterte Phasenmessung ist eine Zusatzoption der Micro Motion Auswerteelektroniken 5700 und 1600
Micro Motion bietet eine Vielzahl an Softwareoptionen an, um Ihre Anwendungsanforderungen optimal zu erfüllen.
Softwareoptionen sind als „zusätzliche Optionen“ bei ausgewählter Micro Motion-Auswerteelektronik erhältlich.