Informationen zu Wirkdruckgebern für die Durchflussmessung
Wirkdruckgeber ermöglichen zuverlässige Genauigkeit, beständige Differenzdruck-Durchflussmessungen und langfristige Leistungsmerkmale in Prozessanwendungen.
Rosemount bieten für zuverlässige Leistung in der Differenzdruck-Durchflussmessung eine Vielzahl an Wirkdruckgeberoptionen für umfangreiche Prozessbedingungen an. Diese Wirkdruckgeber können sowohl Ihre Prozessanschlüsse und Anforderungen an Ein- bzw. Auslaufstrecken reduzieren als auch Routinewartung und Installation ohne Prozessabschaltung ermöglichen.
Messblenden werden in den Strömungspfad eingesetzt, um für einen Anstieg der Durchflussgeschwindigkeit und eine Reduzierung des Drucks zu sorgen. Der Druckunterschied wird anschließend gemessen und in eine Differenzdruck-Durchflussmessung umgewandelt. Dieser Ansatz bietet eine einfache Messlösung. Diese Lösung ist einfach zu installieren und widersteht extremen Prozessbedingungen. Sie wird weitgehend für Gas-, Flüssigkeits- und Dampfanwendungen eingesetzt, einschließlich in Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen.
Die Rosemount Mehrloch-Messblende verfügt über vier abstandsgleiche Düsen, die dazu beitragen, das Problem ungleichmäßiger Durchflussprofile zu lösen. Dieses Element erfordert nur zwei Durchmesser der Rohrleitung in der Einlauf- und Auslaufstrecke und macht separate Strömungsgleichrichter und Modifizierungen der Rohrleitung überflüssig. Optionen reduzieren den Bedarf für Impulsleitungen oder spezielle Flansche und sind eine ideale Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Mittelwertbildende Pitot-Rohre, wie der Rosemount Annubar™ Wirkdruckgeber, ermitteln den Durchfluss in einem Rohr oder Kanal durch Messen des Geschwindigkeitsdrucks über einen Querschnitt des Prozesses und bilden den Mittelwert des Ergebnisses. Mit mehreren Messanschlüssen über die Länge des Gebers ermittelt ein mittelwertbildendes Pitot-Rohr einen äußerst genauen Geschwindigkeits-Mittelwert mit minimalem permanenten Druckverlust. Es kann an einer druckbeaufschlagten Rohrleitung montiert werden (während des laufenden Betriebs) und bietet ausgezeichnete Leistungsmerkmale in Dampfanwendungen.
Venturi-Rohre sind Messgeräte für geringen Druckabfall mit einem konischen Eingang, der einen Druckabfall mit verengtem Mittelbereich erzeugt und den Druck über einen konischen Ausgang wiederherstellt. Dieses Element bietet eine geringe Anfälligkeit gegenüber Erosion, Hochdruckrückgewinnung und kann in jeder Einbaulage installiert werden. Mit geringen Installationskosten und einem fast wartungsfreien Betrieb funktionieren Venturi-Rohre unter verschiedenen Voraussetzungen gut, wie z. B. bei Kohlendioxid, Nassgas und Anwendungen mit geringem Druckverlust.
Durchflussdüsen haben einen elliptischen Einlass, der die Geschwindigkeit erhöht, den Druck verringert und in eine zylinderförmige Kehle zu DP-Messungen führt. Diese Bauweise ermöglicht den Durchlass von Partikeln im Durchflussstrom und reduziert somit das Risiko für eine Beschädigung der Düse. Diese direkt in die Leitung eingeschweißte Düse reduziert auf diese Weise potenzielle Leckagen. Sie ist ebenso erosions- und korrosionsbeständig und funktioniert gut in vielen Anwendungen mit hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten, einschließlich bei Wasser, Nebeln, Dampf und Gas.
This video provides a detailed explanation of how Annubar averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow...