ind-og-rmt-process_gas_chromatographs-H003

Informationen über Prozessgaschromatographen

Detaillierte Analysen von Komponenten in einer Vielzahl von Prozessanwendungen, in denen Gas- oder Flüssigkeitsströme überwacht werden müssen.

Grundlagen der Gaschromatographie

Gaschromatographie ist ein weithin anerkanntes Verfahren für die Überwachung und Analyse von Kohlenwasserstoff-Mischungen. Emerson Gaschromatographen kommen im Feld oder in Rohrleitungen sowohl als einzelne Analysegeräte als auch als Bestandteil von Analysesystemen zum Einsatz. Sie bieten überragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über einen breiten dynamischen Bereich von Komponenten (von Prozent bis Spurenelementen) in Prozess- und Erdgasanwendungen.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Grundlagen der Gaschromatographie
prod-rmt-process_gas_chromatographs-fundamentals_of_GC-C010

Funktionsweise

Die Rosemount Gas-Chromatographen von Emerson werden mit der MON Software geliefert, die Bedienern die einfache Konfiguration, Bedienung und Verwaltung des Analysators am Gerät oder aus der Ferne sowie besseren Einblick in den Prozess ermöglichen. Zu den zahlreichen Funktionen der MON Software gehören die Möglichkeit zur Kommunikation über das Unternehmensnetzwerk, das sichere Speichern wichtiger Daten und die Erzeugung detaillierter Berichte mit folgendem Inhalt:

  • Aktuelle und archivierte Chromatogramme

  • Alarmhistorie

  • Ereignisprotokolle

  • Wartungsprotokolle

Jeder Prozessgas-Chromatograph ist nur so gut wie die Probe, die er misst. Deshalb wird jedes Probenentnahmesystem für Emerson™ Prozessgas-Chromatographen speziell auf die jeweiligen Anforderungen der Anwendung maßgeschneidert. Allgemeine Leistungsmerkmale:

  • Beheizte und offene Ausführungen

  • Zulassung aller Komponenten für die jeweiligen Ex-Bereiche

  • Automatische Kalibrierung/Validierung sind optional verfügbar

  • Verschiedene Entnahmesonden zur Extraktion einer zuverlässigen und stabilen Probe aus dem Prozess

Die sechs oder zehn Wegeventile, die in einem Rosemount Gas-Chromatograph von Emerson eingesetzt werden, bieten aufgrund der doppelseitigen Membranbetätigung, die den Bedarf für Federn, O-Ringe und Schmierung vermeidet, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand. Minimale Bewegungen der internen Komponenten im Ventil tragen zur schnellen Betätigung bei, was ideal für Anwendungen ist, bei denen mikrogepackte und Kapillarsäulen eingesetzt werden. Weitere Konstruktionsmerkmale:

  • Einfache Bauweise
  • Ungehinderter Probendurchflusspfad
  • Drehbare Einspritzventile für Flüssigkeiten
  • Lebenslange Garantie

Rosemount Gas-Chromatographen können mit vielen Detektortypen konfiguriert werden, um ein breites Spektrum an Analyseanforderungen von typischen Prozessanwendungen zu handhaben. Sie ermöglichen präzise und zuverlässige Messungen von Komponenten im Prozentbereich oder im geringen ppm-Bereich. Zu den Detektortypen gehören:

  • Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (TCD), empfindlich bis auf extrem geringe ppm
  • Flammenionisationsdetektoren (FID), empfindlich bis auf ppb
  • Flammenphotometrische Detektoren (FPD), empfindlich für Schwefelverbindungen im Spurenbereich

Ob Sie mehrere Prozessgas-Chromatographen in der Anlage miteinander verbinden oder einfach nur einen einzelnen Analysator an das dezentrale Prozessleitsystem anbinden möchten – die Rosemount Gas-Chromatographen von Emerson können für die Handhabung der meisten Kommunikationsszenarien konfiguriert werden. Dazu gehören:

  • Ethernet-, FOUNDATION™ Feldbus-, Modbus-Seriell- oder 4–20 mA-Analogausgänge wählbar
  • Konnektivität zum Leitsystem der Anlage mittels branchenüblichen Protokollen, wie z. B. Modbus und OPC

Produkte



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.