Informationen zu Quantenkaskadenlaser-Gasanalysatoren

Informationen zu Quantenkaskadenlaser-Gasanalysatoren

Sofortige Erkennung und Analyse von Gasmolekülen im nahen und mittleren Infrarotspektralbereich mit hochpräziser Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

Quantenkaskadenlaser (QCL)-Technologie

Die QCL-Technologie basiert auf dem Prinzip der Lichtabsorption eines abstimmbaren Diodenlasers (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, TDLAS), bei dem die Konzentration von Spezies in Gasgemischen unter Verwendung von Diodenlasern und Laserabsorptionsspektrometrie gemessen wird. Im Vergleich zu anderen Messverfahren wie paramagnetischen Detektoren („PMD“) und Chemilumineszenz bietet TDLAS die Erkennung mehrerer Elemente mit hoher Genauigkeit, einen großen dynamischen Bereich, geringe Wartungsanforderungen und eine lange Lebensdauer.

Die Verwendung von Lasern als Quelle von spektroskopischem Licht ermöglicht die Nutzung der hochauflösenden Spektroskopie (HRS), während QCL-Analysatoren Zugriff auf den wertvollen mittleren Infrarotbereich (MIR) des elektromagnetischen Spektrums bieten.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Quantenkaskadenlaser (QCL)-Technologie
Quantenkaskadenlaser-Technologie

Funktionsweise

Emersons Quantenkaskadenlaser-Technologie bietet schnelle, hochauflösende Spektroskopie zur Erkennung und Identifizierung einer Reihe von Molekülen im mittleren Infrarot-Wellenbereich. Mithilfe von Diodenlaser(TDL)-Spektroskopie ist ein einzelnes Gerät jetzt in der Lage, bessere Einblicke zu gewähren und sowohl den nahen als auch den mittleren Infrarotbereich des spektroskopischen Lichts zu überwachen.

Wenn die Stromzufuhr zum Analysator eingeschaltet wird, erhitzt sich der QCL, und mit zunehmender Temperatur vergrößern sich die Laserwellenlängen. Der QCL tastet dann die Wellenlängenfrequenzen auf die einzelnen Zielkomponenten ab. Danach wird das Gerät auf seine Ausgangstemperatur abgekühlt. Dieses patentierte Laser-Chirp-Verfahren wird in weniger als einer Mikrosekunde durchlaufen, sodass Tausende von Spektren pro Sekunde aufgezeichnet werden können.

QCL-Analysatoren können so konfiguriert werden, dass sie über bis zu sechs hochauflösende Lasermodule verfügen und bis zu zwölf einzigartige Komponenten gleichzeitig messen.

1. Grundplatte der optischen Bank – Die besonders starre
Grundplatte ist unempfindlich gegen Vibrationen und Temperaturänderungen und sorgt dadurch für kontinuierliche, hochpräzise Messungen.
2. Intelligente Lasermodule – Spezieller, sequenzierter Laser-Chirp ermöglicht schnelle Mehrkomponentenmessungen.
3. Spiegel im optischen Übertragungsweg – Die korrekte Ausrichtung wird durch direktes Licht und eine starre Verbindung mit der Grundplatte gewährleistet.
4. Durchflusszelle – Die Verlängerung des optischen Übertragungswegs ermöglicht eine höhere Auflösung bei geringen Komponenten- bzw. Analytenkonzentrationen.
5. Detektor – ermöglicht die ultraschnelle Erkennung von Lichtemissionen. 

Die Kombination von QCL- und TDL-Technologien in einem einzigen Analysator bietet eine unerreichte Messleistung und -genauigkeit für die Prozessgasanalyse. Die schmale Linienbreite erlaubt die Abtastung einzelner Peaks von erkannten Komponenten mit minimaler Interferenz und ohne Filterung, Referenzzellen oder chemometrische Manipulationen.

Eines der größten Vorteile von QCL (Quantenkaskadenlaser) ist sein Lasermodul. Die robusten und kompakten Lasermodul-Pakete können mit Leichtigkeit entfernt und gewartet bzw. nach Bedarf ausgetauscht werden. Jedes Modul ist sicher an der optischen Bank des Analysators befestigt und vorkonfiguriert, um ohne eine erforderliche Feldausrichtung bis zu zwei Komponenten gleichzeitig zu erkennen.

Ressourcen

Auslaufprodukte

Unterlagen und Empfehlungen bezüglich ausgelaufenen Analyse- und Nachweisprodukten

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.