Rauchgasanalysatoren
Durch Aufrechterhaltung des optimalen Sauerstoffgehalts in Rauchgasen von Verbrennungsprozessen mit Hilfe von Rauchgasanalysatoren kann die beste Effizienz erzielt werden.
Die nach einer Verbrennungsreaktion in Kesseln und Prozessheizungen verbleibende Sauerstoffmenge ist ein Hinweis auf die Vollständigkeit des Verbrennungsprozesses. Bei einer vollständigen Verbrennung bleiben keine Reaktanten – Brennstoff oder Sauerstoff - übrig. Überschüssiger Brennstoff ist kostspielig und wegen der Explosionsgefahr gefährlich, während überschüssige Luft die Flammen löscht und den Wärmegehalt verringert. Rosemount Rauchgasanalysatoren ermöglichen die genaue Messung von Restsauerstoff in Rauchgasen. Durch die Aufrechterhaltung eines idealen Sauerstoffniveaus werden die niedrigsten NOx-, CO- und CO2-Werte erzeugt.