Wireless Gateways
Discover the benefits of a robust network and improve plant communication with Emerson’s wireless gateway technology.
Implement wireless sensing networks with Emerson wireless gateways and see your plant in whole new way. Click below to get the latest version and installation instructions for the Wireless Gateway Firmware and Security Setup Utility. Use the Easy Upgrade Utility to download the latest version of Device Descriptions (DD) to 375/475 Field Communicators. DDs are used in EDDL capable host systems to configure and troubleshoot devices.
WirelessHART kombiniert HART Technologie mit Wireless-Fähigkeiten, um ein adaptierbares Wireless-Kommunikationsprotokoll für Prozessautomatisierungsanwendungen einzurichten. Mit der Konzeption einer selbstregenerierenden Mesh-Technologie, die 99,99 % Datenzuverlässigkeit sicherstellt, ermöglicht dieses Protokoll die Kommunikation zwischen Geräten, wodurch die direkte Gerätekommunikation mit dem Gateway überflüssig wird. Im Gegensatz zu anderen Protokollen bietet WirelessHART einfache Installation und robuste, mehrschichtige Sicherheit für den Schutz des Netzwerks.
Die Wireless Gateways von Emerson sind für die unkomplizierte Installation, einfache Anbindung an vorhandene Prozesstechnologie und bestehende Hostsysteme konzipiert. Wireless Gateways verwalten Netzwerke automatisch. Da sie keine Konfiguration von Kommunikationspfaden erfordern, können Geräte schnell hinzugefügt werden. Mit dieser skalierbaren Technologie lassen sich Wireless-Netzwerke in problematischen, gefährlichen und externen Prozessbereichen von Anlagen, wie z. B. bei Installationen ohne Verbindungsstelle im Freien, erweitern und verstärken.
Emerson Wireless Gateways ermöglichen die Erweiterung von Netzwerken auf bis zu 100 Geräte und bieten einen verbesserten, umfassenden Einblick in den Anlagenbetrieb. Diese Wireless Gateways können einfach in bestehende Prozesstechnik eingebunden werden, verwalten das Netzwerk automatisch und ermöglichen jederzeit den schnellen Ausbau mit weiteren Geräten. Diese skalierbare Technologie ermöglicht auch das Hinzufügen von Wireless-Sensoren je nach Dringlichkeit, um Betriebsabläufe zu verbessern, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen.