Berührungslose Radar-Füllstandsmessung

Berührungslose Radar-Füllstandsmessung

Von einfachen bis zu anspruchsvollen Anwendungen: Die berührungslose Rosemount™ Radar-Füllstandstechnologie ist benutzerfreundlich, robust und zuverlässig.

Radar-Füllstandsmessung

Verbesserung der Betriebseffizienz durch benutzerfreundliche Radar-Füllstandsmessung

Die berührungslose Radartechnologie von Emerson für Füllstandsmessumformer und Tankmesssysteme ist einfach zu bedienen und erfordert keine Kalibrierung. Die Produkte verfügen über integrierte Diagnosemöglichkeiten können selbst kleinste Füllstandsänderungen erkennen. Diese Technologie arbeitet mit leistungsstarker frequenzmodulierter Dauerstrichradartechnologie (FMCW) für robuste, zuverlässige Messungen aller Tankgrößen. Dank der aktuellen Fortschritte der Radartechnologie können Prozesse optimiert und die Sicherheit in allen Branchen verbessert werden.


Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der Betriebseffizienz durch benutzerfreundliche Radar-Füllstandsmessung

Neueste Innovation in Sachen Radartechnologie – Fast-Sweep mit 80 GHz

Die Rosemount 3408, 1408 und 1208 Radar-Füllstandsmessumformer arbeiten mit 80 GHz Fast-Sweep-Technologie. Mit der neuesten "Radar-on-a-Chip-Technologie" und einer höheren Integration in ihre Elektronik senden diese Sensoren pro Sekunde mehr Sweeps und ermöglichen so eine höhere Datentransparenz.

HIER IST MEHR EINFACH MEHR – Erhöhte Zuverlässigkeit dank der Fast-Sweep-Technologie mit 80 GHz.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Neueste Innovation in Sachen Radartechnologie – Fast-Sweep mit 80 GHz

Funktionsweise

Das Portfolio an berührungslosen Radar-Lösungen von Emerson arbeitet mit frequenzmodulierter FMCW-Technologie (Frequency Modulated Continuous Wave). Dabei wird ein kontinuierliches Radarsignal mit steigender Frequenz übertragen, wodurch ein „Signal-Sweep“ entsteht. Dieses Signal wird anschließend von der Medienoberfläche zur Antenne reflektiert, um den Füllstand berechnen zu können

Das Verfahren bietet höhere Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit und kann in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Die Genauigkeit wird nicht durch veränderte Dichte, Temperaturschwankungen, Staub oder Druckänderungen beeinträchtigt.

Berührungslose Radarmessumformer liefern zuverlässige und genaue Füllstandsmessungen, unabhängig vom Behältertyp bzw. sich ändernden Prozess- oder Umgebungsbedingungen.

  • Der Rosemount 5408 wurde für anspruchsvollere Anwendungen mit aggressiven oder viskosen Medien entwickelt.
  • Der Rosemount 3408 verfügt über intelligente Funktionen für Anwendungsflexibilität in Anwendungen wie Lager-, Misch- und Freilufttanks.
  • Der Rosemount 1208 ist ein kompakter Sensor, der für Wasseranwendungen und einfache Anwendungen zur Füllstandsmessung, wie Pumpenstationen oder Kunststofftanks, entwickelt wurde.

Die neueste Generation der berührungsfreien Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer ist mit intelligenten Funktionen für die einfache Verwendung an jedem Prüfpunkt ausgestattet.

  • Intuitive Installation und Konfiguration in nur wenigen Schritten
  • Praktische Fernzugriffsfunktionen, damit Sie sich nicht dem Tank nähern müssen
  • Abnahmeprüfungen planen und automatische Verifizierung vor Ort durchführen, um Unterbrechungen zu minimieren
  • Einfache Fehlerbehebung mit Alarmen und leistungsstarken Diagnosefunktionen
  • Optimierter Service mit minimalem Ersatzteilbedarf
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Das Rosemount Portfolio von Emerson umfasst Antennentypen, die für alle Arten von Anwendungen geeignet sind.

  • Linsenantenne für Behälter mit kleinen Prozessanschlüssen oder Freiluftanwendungen und/oder drucklosen Tanks
  • Prozessisolierte Antenne mit medienberührten Teilen aus PTFE für aggressive und korrosive Medien, hygienische Anwendungen oder Anwendungen mit Staub, starker Kondensation und Ablagerungen
  • Hornantenne für geschlossene Gefäße, fest installierte Rohr-/Kammerinstallationen und hohe Stutzen
  • Parabolantenne für große Messbereiche in Kombination mit schlecht reflektierenden Medien, z. B. Feststoffen.


  • Rosemount 3408 und 5408 sind gemäß IEC 61508 SIL 2-zertifiziert und TÜV-geprüft sowie als Überfüllsicherung WHG-zugelassen. Sie sind branchenweit führend in puncto unentdeckter riskanter Fehler und sorgen für effiziente Abnahmeprüfungen.
  • Der Rosemount 1408H wurde für Hygieneanwendungen entwickelt und verfügt über 3A- und EHEDG-Zertifizierungen. Der Rosemount 5408 bietet auch eine 3A-Zertifizierung.
  • Der Rosemount 1208 kann in Wasseranwendungen eingesetzt werden und ist für Trinkwasser zugelassen sowie von der FDA zertifiziert.

Eine vollständige Liste der Produkt-Zulassungen finden Sie im jeweiligen Produktdatenblatt.

Vereinfachen Sie Ihre Messaufgaben mit den benutzerfreundlichen Radar-Füllstandsmessumformern

 Radar-Füllstandtechnologie
Branche

Für jede Branche die passende Lösung

Jede Branche bietet andere Anforderungen und Herausforderungen. Ob in den Bereichen Chemie, Öl und Gas, Wasser oder Lebensmittel und Getränke - unser Portfolio wurde nach Ihren Bedürfnissen entwickelt und bietet Anwenderfreundlichkeit bei jedem Schritt.

Branchenweit herausragende Sicherheit

Branchenweit herausragende Sicherheit

Konzipiert für Sicherheit mit sehr geringer Rate an unerkannten riskanten Fehlern und hohem Diagnosedeckungsgrad, ist das Portfolio an berührungsfreien Rosemount Radar-Lösungen in seiner Klasse unerreicht.

Anwendungsflexibilität

Anwendungsflexibilität

Von einfachen bis hin zu anspruchsvollsten Anwendungen – unser komplettes Portfolio ermöglicht Ihnen einen effizienteren Betrieb. Wir haben Lösungen für Freilufttanks, Reaktoren, Mischer, Lagertanks und vieles mehr.

Genauigkeit

Genauigkeit

Die berührungslose Rosemount FMCW-Radar-Füllstandstechnologie von Emerson ist herkömmlichen Technologien überlegen und bietet genaue Messungen bei allen Anwendungen, auch bei schwierigen Prozessen und Umgebungsbedingungen.

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit

Seit 1973 arbeiten wir kontinuierlich an neuen Innovationen und konnten so die effizienteste und zuverlässigste berührungslose Radartechnologie auf dem Markt vorstellen

Unsere neueste Fast-Sweep-Technologie mit 80 GHz bietet mehr Mess-Sweeps für eine erhöhte Zuverlässigkeit.

Robustheit

Robustheit

Robustheit und Qualität zeichnen alle unsere Rosemount-Füllstandsinstrumente aus, von den langlebigsten bis hin zu den einfachsten Geräten.

Diagnosefunktionalitäten

Diagnosefunktionalitäten

Zustand des Messumformers, Überwachung der Signalqualität oder erweiterte Berichte – die integrierten Diagnosesuite stellt sicher, dass die Prozesse unter Kontrolle sind und das Gerät in jeder Situation betriebsbereit ist.

Rosemount Sendefrequenzauswahltool für berührungslose Radarmessgeräte

FMCW-Technologie optimiert die Radarfüllstandsmessung

Erfahren Sie, wie Sie die Radargenauigkeit und -zuverlässigkeit bei herausfordernden Anwendungen verbessern können

Whitepaper herunterladen
Hilfe bei der Auswahl

Bestimmen der perfekten Füllstandstechnologie

Mit dem Level Technology Advisor finden Sie das richtige Gerät für Ihre Anwendung

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.