Über die Revolution der berührungslosen Radartechnologie
Erfahren Sie mehr über die revolutionäre FMCW-Technoligie (frequenzmodulierter Dauerstrich) für berührungslose 2-Leiter-Radarmessumformer.
Eine technologische Revolution ermöglicht den Einsatz des frequenzmodulierten Dauerstrichradars (FMCW) mit 2-Leiter-Radargeräten in Low-Power-Ausführung.
Mithilfe der FMCW-Technologie kann das Radarmessgerät mehr Daten erfassen, wodurch eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit erzielt wird.Eine maximierte Signalstärke bietet mehr Spielraum bei schwierigen Prozessbedingungen wie Schaum, Turbulenzen und Kondensation. Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Generationen von FMCW-Radargeräten – von den Erfindern der Radar-Füllstandsmessung.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.