GMI
Ein Silber-Mitglied des DeltaV Alliance-Produktprogramms
GM International entwirft, konstruiert und fertigt ein breites Spektrum an eigensicheren Geräten, die den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und die strengsten Produktionsstandards gewährleisten. Das zentrale Management des 1993 gegründeten Unternehmens hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit Ex-Bereichen und Industrieelektronik. Unsere Produkte, die in Automatisierungspaketen verwendet und in Anlagen auf der ganzen Welt installiert werden, wurden von den anerkanntesten benannten Stellen der Welt zertifiziert.
SIL-zertifizierte Relais werden für kritische Schleifen verwendet, bei denen eine sorgfältige Leitungs-/Lastüberwachung angesagt ist. Dank spezifischer Kontaktanordnung gewährleisten die GMI-Relaismodule ein höheres Sicherheitsniveau bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozessverfügbarkeit, sind mit allen leitungsüberwachten Impulsen kompatibel und so ausgelegt, dass Kontaktklappern, unerwünschte Lastaktivierung/-deaktivierung und vorzeitige Beschädigung der Relaiseinheit verhindert werden. Einige der Module sind vollständig konform und Teil des Allianzprogramms.
Wenn eine konsistente Menge von Variablen an einem entfernten Ort zur Verfügung gestellt werden muss, ist es vorteilhaft, nicht jedes Prozessvariablensignal mit langen individuellen Verbindungsleitungen bis zur Leitwarte zu verdrahten, sondern einen Multiplexer zu verwenden, der alle Eingangssignale mit einem günstig gelegenen Feld mit kurzen Verbindungsleitungen zu den Sensoren verbindet. Innovative platz- und kostensparende Lösung mit bis zu 256 Kanälen pro Modul, geeignet für bis zu 16 128 Kanäle.