R. Stahl
Gold DeltaV™️ Alliance Member
R. STAHL Automation ist mit seiner Produktpalette an explosionsgeschützten Komponenten und seiner über 30-jährigen Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung der Zone 1 anzubieten. Ob mit Eigen- oder Fremdprodukten - wir konzipieren und zertifizieren Systemlösungen, die ohne weitere Zertifizierung installiert und betrieben werden können.
Das IS1+ Remote I/O-System ist eine moderne, kostensparende Schnittstellenlösung und kann in allen Ex-Bereichen nach IEC, NEC und CEC installiert werden. Unterstützt durch PROFIBUS DP, Modbus RTU und TCP, EtherNet/IP und PROFINET und dank der HART-Transparenz ist das System IS1+ mit nahezu jedem Automatisierungssystem kompatibel.
Unsere EXICOM Thin Clients erfüllen die hohen Anforderungen der Prozessindustrie und können universell im Temperaturbereich von -40 °C bis +65 °C in Zone 1 und Class I Div 1 betrieben werden. Sie sind vorkonfiguriert mit DRDC- und NTP-Diensten für die DeltaV-Umgebung und mit der neuesten Remote HMI V6-Firmware für die sichere Kommunikation von der Feldstation zur Leitwarte - für die Netzwerkadministration über RDP, VNC. Sie sind als Panel-PCs, KVM-Systeme oder Bedienerschnittstellen einschließlich der installierten MOVICON-Software erhältlich.
Die ISbus-Fieldbus-Installationstechnologie umfasst Feldgeräte-Koppler für eigensichere Fieldbus-Geräte, redundante Fieldbus-Stromversorgungen und physikalische Schichtdiagnose. Die Fieldbus-Stromversorgungen überwachen automatisch die physikalische Schicht. Warnungen und Alarme werden über Relais oder über das H1-Netzwerk mit EDD-Integration in den DeltaV-Host und AMS ausgelöst.