Modernisierung im Bereich Life Sciences

Leitsystemmodernisierung für die Life Science-Branche

Eine verbesserte Leistungsfähigkeit eines modernen Automatisierungssystems gewährleistet einheitliche, vollständig dokumentierte und optimierte flexible Fertigungsprozesse.

Dokumentieren Sie Ihre Fertigungsabläufe manuell?

Eine veraltete Leittechnologie kann eine einheitliche, vollständig dokumentierte und optimierte Produktion verhindern. Durch die Modernisierung Ihrer Steuerungssysteme und Fertigungssoftware können Sie Bedienereingriffe eliminieren, die Schwankungen und eine umfangreiche Dokumentation mit sich bringen, effiziente und konforme, voll automatisierte elektronische Aufzeichnungen ermöglichen und die Systemwartung und Standardisierung in Ihren Anlagen vereinfachen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Dokumentieren Sie Ihre Fertigungsabläufe manuell?
Verbesserung der Batch-Rückverfolgbarkeit und der Compliance

Verbesserung der Batch-Rückverfolgbarkeit und der Compliance

Die DeltaV Batch-Software unterstützt eine flexible Fertigung und eine höhere Produktionsgeschwindigkeit und reduziert gleichzeitig die Entwicklungszeit und Validierung. DeltaV Batch basiert auf dem ISA88 Batch Standard und ist eine mit 21 CRF (Code of Federal Regulations, Sammlung der Bundesverordnungen) Teil 11 konforme Lösung, die eine vollautomatische elektronische Batchprotokollierung ermöglicht. Dies vereinfacht den Prüfpfad und ermöglicht die problemlose Einhaltung der „Good Manufacturing Practices“ (cGMP). Durch gespeicherte Verlaufsdaten, die automatische Erfassung von Batch- und Prozessereignissen und die Systemkonfiguration wird eine verbesserte Rückverfolgbarkeit und Compliance ermöglicht. DeltaV Batch vereinfacht auch die Integration und Standardisierung auf einer einzigen Leitsystemarchitektur für die gesamte Anlage, die den Zugriff auf aussagekräftige Echtzeitdaten ermöglicht und gleichzeitig die Gesamtkosten senkt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der Batch-Rückverfolgbarkeit und der Compliance

Mehr Bedienerflexibilität, Effizienz und Produktivität

Die Technologie DeltaV Mobile Worker erhöht die Effizienz und Produktivität ihrer Mitarbeiter, indem sie flexibles, mobiles Arbeiten unterstützt. Benutzerfreundliche, hochmoderne Bedienerschnittstellen präsentieren dynamisch die Daten, die Sie benötigen - egal wo und wann. Prozessdaten in Echtzeit sind für Bediener in der Anlage über Tablet-PCs oder Handheld-Geräte leicht zugänglich, so dass sie schneller umsetzbare Entscheidungen treffen können. Bediener können Prozessabläufe durchführen und Beobachtungen direkt im System aufzeichnen, wodurch Übertragungsfehler vermieden werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Mehr Bedienerflexibilität, Effizienz und Produktivität
Mehr Bedienerflexibilität, Effizienz und Produktivität
Prognose der Qualität am Batchende für eine kosteneffiziente Produktion

Prognose der Qualität am Batchende für eine kosteneffiziente Produktion

Mit DeltaV Batch Analytics wird eine multivariate Analyse Ihres Prozesses basierend auf Modellen durchgeführt, die aus einer Zusammenstellung historischer Chargen generiert wurden. Somit werden Störungen in Ihrem Batch-Betrieb in Echtzeit erkannt und identifiziert, und Ihr Bedienpersonal kann Abhilfemaßnahmen ergreifen, bevor sich eine Störung negativ auf die Produktion auswirkt. Das führt zu einer Senkung der Kosten, kürzeren Zykluszeiten, einem höheren Durchsatz, weniger Abfall, weniger Variabilität und verbesserter Zuverlässigkeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prognose der Qualität am Batchende für eine kosteneffiziente Produktion

Kontinuierliche Prozessverifizierung in Echtzeit

Labortests zur Qualitätsprüfung können zu Verzögerungen um Tage, Wochen oder sogar Monate führen. Die DeltaV Spectral Process Analytic Technology (PAT) hilft, dies zu vermeiden, indem sie das Steuerungssystem um eine Echtzeit-Spektralanalyse erweitert. DeltaV Spectral PAT nutzt moderne Algorithmen des maschinellen Lernens und eingebettete chemometrische Modelle, um die Produktqualität präzise vorherzusagen und Schwankungen in Echtzeit zu reduzieren. Durch die Implementierung von linearer, kontinuierlicher Echtzeit-Überprüfung und -Steuerung von Prozessen im geschlossenen Regelkreis können Life Science-Hersteller ein besseres Regulierungsmanagement erreichen und gleichzeitig die Leistung und den Durchsatz ihrer Anlagen optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Prozessverifizierung in Echtzeit
Kontinuierliche Prozessverifizierung in Echtzeit

Kompetenter weltweiter Service-Support für Ihr Modernisierungsprojekt


Emerson verfügt über umfangreiches Knowhow in der Modernisierung von Leitsystemen und hat bereits Migrationen aller Arten von Altsystemen unterstützt. Erfahrene Projektingenieure und etablierte Prozesse sowie Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stehen zur Verfügung, um den Stand Ihrer Automatisierung zu bewerten, betriebliche Vorteile zu quantifizieren und dann Ihr Projekt zu planen und durchzuführen. Mit über 5000 Projektressourcen weltweit kann die Modernisierung Ihres Leitsystems einwandfrei, termingerecht und mit minimalen Auswirkungen auf die Produktion umgesetzt werden.

Vereinfachen Sie den Austausch Ihres bestehenden Systems.


Emerson bietet einen schnelleren und einfacheren Weg zum Austausch Ihres veralteten Leitsystems. DeltaV IO. CONNECT ermöglicht den Übergang, ohne dass die bestehende Infrastruktur der Automatisierungsausrüstung komplett überholt werden muss. Ohne diese ersetzen zu müssen, bleiben die Investitionen in die IO-Infrastruktur erhalten, und die Migration erfolgt in kleinen, überschaubaren Schritten. Dies reduziert das Projektrisiko und minimiert Produktionsunterbrechungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.