Medizintechnik
Die Fluid-Control-Technologie und Ultraschall-Montagesysteme von Emerson bieten marktführende Lösungen für Hersteller medizinischer Geräte.
Wir bieten Herstellern von Diagnose- und medizinischen Geräten, die Ventile zur Regelung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen benötigen, eine Reihe von Standardprodukten sowie kundenspezifische Produkte, die an spezielle Anwendungen angepasst werden können. Unsere bewährten Konstruktionsprozesse ermöglichen die kurzfristige Bereitstellung maßgeschneiderter Komponenten für Entwicklungsingenieure, um die Produktentwicklungszyklen zu verkürzen. Unsere Mikrofluidik-Ventile sind für den Einsatz in einer Reihe medizinischer Anwendungen geeignet - von der Steuerung medizinischer Gase in Beatmungsgeräten bis hin zur Handhabung von Flüssigkeiten in Dialysegeräten. Bei Bedarf sind wir in der Lage, Komponenten aus inerten Werkstoffen herzustellen und sowohl geringe Innenvolumen als auch geringe Leistungsaufnahme und von Medien getrennte, einfach zu spülende Innenräume zu realisieren.
Mit unserer Branchenerfahrung können wir OEM-Hersteller medizinischer Geräte, die bei der Montage komplexer Geräte Hilfe benötigen, aktiv unterstützen. Wir bieten eine Reihe moderner Ultraschall-Kunststoffschweißmaschinen, die maßgeschneidert entwickelt werden können, um aufwendige Designanforderungen zu erfüllen und hermetische Abdichtungen zu gewährleisten. Anwendungsunabhängig können wir Ihren gesamten Produktlebenszyklus vom Beginn der Forschung über die Entwicklung und Pilotprogramme bis hin zur Produktion mit hohem Durchsatz unterstützen. Unsere industriellen Reinigungslösungen ergänzen diesen Prozess, indem sie dafür sorgen, dass Ihre Geräte den makellosen Zustand aufweisen, der erforderlich ist, um die strengen Produktionsvorschriften zu erfüllen und den Anforderungen Ihrer Endanwender gerecht zu werden.
Kontrollieren Sie Ihre Proben und stellen Sie die Wiederholbarkeit in Ihrem Prozess sicher.
Fallstudie
Mikrofiltrationsmembranen müssen fehlerfrei abgedichtet sein, um mikroskopische Verunreinigungen herauszufiltern. Während des Testens wurde der Hersteller mit Herausforderungen beim Abdichten der EMD-Millipore-Membran zum Kunststoffgehäuse konfrontiert, die er erfolgreich meisterte.