Pneumatische Stellantriebe für Auf/Zu-Ventile
Zuverlässige pneumatische Stellantriebe für Steuerungsanwendungen von ausfallsicherem Betrieb bis zu extremen Umgebungen ohne Kompromisse bezüglich der Leistung
Zuverlässige und effiziente pneumatische Antriebe für ausfallsicheren Betrieb, extreme Umgebungen und wichtige Anwendungen ohne Kompromisse bei Leistungsmerkmalen oder Sicherheit.
Bettis CBA300 pneumatischer Scotch-Yoke-Stellantrieb
Bettis Pneumatische Scotch-Yoke-Antriebe liefern ein sicheres und zuverlässiges Drehmoment zur Automatisierung von Ventilen für eine Vielzahl kritischer Anwendungen.
Bettis pneumatische Zahnstangenantriebe bieten zuverlässige Drehmomente für die Automatisierung von Ventilen in einer breiten Anwendungspalette in der Industrie, von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis spezialisiert.