Neotecha
Superior valves and fittings for highly corrosive applications.
Die PTFE-, TFM- und PFA-ausgekleideten Armaturen von Neotecha sind speziell für hoch korrosive Medien ausgelegt. Die spezielle Technik, mit der PFA auf einen Metallkern aufgetragen wird, um die mechanische Festigkeit des Kerns und die chemische Beständigkeit der Auskleidung zu erreichen, hat die Neotecha Armaturen weltweit für ihre Zuverlässigkeit in den schwierigsten korrosiven Anwendungen bekannt gemacht.
NTB/NTC Kugelhähne mit Auskleidung sind für korrosive Medien geeignet, die zuverlässige Leistungsmerkmale, dichte Absperrung, konstantes Drehmoment und Wartungsfreiheit erfordern. Die Armaturen kommen in Branchen wie der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Papier- und Zellstoffindustrie sowie in Gießereien und im Bergbau in unterschiedlichen korrosiven Medien wie z. B. Schwefelsäure zum Einsatz. Die einzigartige Konstruktion und die sich selbst nachstellende Wellendichtung (US-Patent 4.696.323) sind nur zwei der Gründe für die ausgezeichneten Leistungsmerkmale und die hohe Akzeptanz dieser Armatur in der Industrie.