Vanessa Case Studies Heo

Handhabung von korrosiver Hochtemperatur-Salzschmelze

Die Handhabung von korrosiver Hochtemperatur-Salzschmelze ist ein wichtiger Bestandteil der alternativen Energieerzeugung. Der Bereich „Concentrating Solar Power (CSP)“ hat Ansätze gewählt, um eine Energieerzeugung rund um die Uhr zu ermöglichen, einschließlich der Verwendung von Salzschmelze.

Allgemeine Prozessinformationen

Der Bereich „Concentrating Solar Power (CSP)“ hat neue Wege gefunden, um die Energieerzeugung konstanter und wirtschaftlich tragbarer zu machen. Die Hauptakteure der Branche haben verschiedene Ansätze gewählt, um eine Energieerzeugung rund um die Uhr zu ermöglichen, einschließlich der Verwendung von Salzschmelze anstelle von erhitzten Ölen als Transfermedium für Parabolrinnen-Solaranlagen.

Als eine der innovativsten Methoden zum Speichern von Solarenergie wurden das Speichern und die Wärmeübertragung der thermischen Energie von Salzschmelze weltweit zu einem integrierten Bestandteil der Stromerzeugung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allgemeine Prozessinformationen
Process_bottom

Alternative Energieerzeugung

Anwendung: Die Handhabung von korrosiver Hochtemperatur-Salzschmelze ist ein wichtiger Bestandteil der alternativen Energieerzeugung.

Herausforderungen: Die größte Herausforderung umfasst das stark korrosive Medium mit hoher Temperatur (z. B. Salzschmelze), das zu jedem Zeitpunkt über der Erstarrungstemperatur gehalten werden muss. Die Ingenieure von Emerson gingen das Problem zuerst an, indem sie eine Vanessa Serie 30.000 Gehäuseausführung mit Schweißenden in einer äußerst kompakten Bauweise vorschlugen, die vollständig in die Rohrleitung integriert werden konnte. Auf der Grundlage desselben Erwärmungsprinzips wie das geschweißte Rohr hat die Armatur die thermische Verlustleistung erheblich reduziert, was dem Kunden alle mit Design und Regelung der Beheizung verbundenen Kosten einspart. Neben der Verstärkung der externen Barrieren zur Vermeidung von Leckagen im Spindelbereich wurde die Armatur der Vanessa Serie 30.000 individuell angepasst, um eine risikobehaftete Behinderung und Verunreinigung zwischen den Bereichen, in denen die Spindel heißer Salzschmelze ausgesetzt ist und das Medium zum Erstarren neigt, zu vermeiden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Alternative Energieerzeugung
Process_bottom
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.