Digitale Absperrlösungen
Unsere bewährten Lösungen und unser fundiertes Know-how eliminieren das Rätselraten bei Industriearmaturen in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung.
Digitale Isolierungslösungen wurden eigens für entscheidende Anwendungen entwickelt, bei denen die Sicherheit zwingend erforderlich ist. Als abschließendes Steuerelement innerhalb der sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS) enthält jede Lösung ein Ventil, einen Stellantrieb und eine digitale Ventilsteuerung, die im Sinne der funktionalen Sicherheit vorgefertigt wurden. Aber diese Lösungen gehen weit über die reine Hardware hinaus. Aus unserem jahrzehntelangen Fachwissen in den Bereichen Ventiltechnik und funktionale Sicherheit bieten wir eine umfassende, intelligente Lösung sowie Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus der Sicherheitsfunktionen hinweg.
Die SIS besteht aus diversen sicherheitsgerichteten Messtechnik-Funktionen (SIF). Jede dieser Funktionen wiederum besitzt eine spezifizierte und auf die Sicherheit bezogene Integritätsebene (SIL), die zum Erlangen funktionaler Sicherheit nötig ist. Jede SIF ist eine separate oder verknüpfte Schleife aus Sensoren, Logik-Auflösern und abschließenden Steuerelementen.
Feldsensoren dienen der Erfassung von Informationen, die zur Bestimmung einer gegebenen Notsituation erforderlich sind.
Logik-Auflöser legen fest, welche Maßnahme aufgrund der gesammelten Daten ergriffen werden muss.
Abschließende Steuerelemente setzen die durch den Logik-Auflöser vorgegebene Maßnahme um. Üblicherweise enthalten diese Elemente ein automatisiertes Auf/Zu-Ventil mit „Feder schließend“- oder „Feder öffnet“-Funktion.
Werkstests und Dokumentation stellen quasi ein „Geburtszeugnis“ aus, mit dem Sie Gewissheit haben, dass Sie die für die Inbetriebnahme und den allgemeinen Betrieb nötigen Leistungsmerkmale erhalten.
Digitale Intelligenz misst den Ventilzustand, sodass Sie Wartungsbedarf erkennen, bevor ein Prozess unterbrochen wird. Ferner werden Prüf- und Teilhubtests unterstützt und eine Dokumentation erstellt.
Alle Lösungen werden durch ein Expertenteam von Emerson für Sicherheit, Anwendungstechnik und Service unterstützt. Vom ursprünglichen Design und der technischen Entwicklung und Prüfung bis zu Installation, Inbetriebnahme, Prüf- und Teilhubtests und einschließlich den Wartungsdienstleistungen über den gesamten Sicherheitslebenszyklus hinweg versprechen wir, dass Sie im Bedarfsfall genau die Hilfe erhalten, die Sie benötigen.
Zu den Primärkomponenten gehören ein Fisher Ventil, Stellantrieb und FIELDVUE SIS digitale Ventilsteuerung.
Sekundärkomponenten umfassen diverses Emerson-Zubehör wie Regler, Volumenverstärker und Grenzschalter, die alle auf zusätzliche Sicherheit und sorgenfreien Betrieb hin konstruiert wurden. So wissen Sie, dass die Ventilbaugruppe in Ihrer SIS-Anwendung nach Wunsch funktioniert.