Branson-Ultraschall-Reinigung-Komponenten

Komponenten für Ultraschallreinigung

Anpassung, Erneuerung oder Aufrechterhaltung der Leistungsmerkmale Ihres Ultraschall-Reinigungssystems.

Komplette Reihe von Präzisionsreinigungsgeräten

Die drei grundlegenden Komponenten eines Ultraschall-Reinigungssystems sind ein Ultraschallgenerator zur Erzeugung eines hochfrequenten elektrischen Signals, ein Schwingungsbecken mit unter dem Becken angebrachten Schwingern sowie ein in einem Edelstahlgehäuse eingeschlossener Tauchschwinger, der die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Branson bietet eine Reihe von qualitativ hochwertigen Ultraschallkomponenten für die Systeme an, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Branson unterstützt Sie außerdem mit Zusatzkomponenten wie Heißlufttrocknern, Aquafiern und Ölkoaleszenzabscheidern, um die Ausstattung Ihres Systems zu komplettieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Komplette Reihe von Präzisionsreinigungsgeräten

Komponenten für Ultraschallreinigung

GENERATOREN

Branson Generatoren liefern die erforderliche Leistung und Impulssteuerung für die Ultraschallreinigung mit einem breiten Spektrum an Frequenzen, um Ihren Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Die Serie S8000 bietet Frequenzen von nur 25 kHz – 40 kHz für Teile mit größeren Partikeln, wie Automobilteile oder Luftfahrt-Triebwerksanlagen, bis hin zu 80 kHz – 170 kHz für kleinere und empfindlichere Teile mit komplexeren Oberflächen. Die neue N9000 Serie der Mega-Akustik-Generatoren von Branson bieten eine Frequenz von bis zu 1 MHz für Ihre präzisesten Reinigungsanforderungen und besonders für Halbleiter-Wafer-Reinigungsanwendungen.

EINTAUCHBARE MESSWANDLER

Eintauchbare Messwandler sind das Herz jedes Ultraschall-Reinigungssystems. Die eintauchbaren Messwandler von Branson können dort platziert werden, wo immer Sie diese benötigen – egal ob Sie eine spezialisierte Reinigungseinrichtung konzipieren oder Einweichtanks mit Ultraschall aufrüsten. Eintauchbare Messwandler sind in standardmäßigen und maßgeschneiderten Größen erhältlich und werden in verschiedenen Konfigurationen angeboten, um eine optimale Übertragung der Ultraschallenergie zu ermöglichen. Eine Verchromung ist erhältlich, um die Kavitationserosion zu reduzieren.

ULTRASCHALLTANKS

Ultraschalltanks sind der Eckpfeiler jedes Ultraschallsystems. Branson stellt Standard-Ultraschalltanks aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 9,5 l (2,5 Gallonen) bis 189,3 l (50 Gallonen) und maßgeschneiderte Tanks in fast jeder Größe her. Standardmerkmale umfassen einen am Boden montierten Zwangsablaufanschluss und vollständig umschlossene interne Komponenten. Zu den Optionen gehören ein Edelstahlkorb für die Handhabung der Teile, ein Tankdeckel aus Edelstahl und Filter-/Umwälzpakete.

Anwendungsunterstützung

Anwendungsunterstützung

Unser kostenloses Programm zur Anwendungsunterstützung bietet fachliche anwendungstechnische Beratung ohne Aufpreis.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.