Handschweißsysteme
Flexible Ultraschall-Punktschweißsysteme für industrielle Anwendungen mit geringen Leistungsanforderungen.
Die für industrielle Anwendungen ausgelegten Schweißgeräte und Steuerungen von Branson sind ideal für schnelle Ausbesserungsarbeiten, Beschneidungen und schwer zugängliche Stellen geeignet. Das mit drei Frequenzen und mehreren Schweißmodi verfügbare LPX Handschweißsystem bietet maximale Prozesskontrolle in einem vielseitigen Paket.
Die LPX Netzteil-Plattform ist das neueste Angebot von Branson für Anwendungen mit Leistungsanforderungen bis maximal 550 Watt. Das LPX System verfügt über patentierte Schaltkreise mit einer Amplitudensteuerung mit geschlossenem Regelkreis, um die maximale Kontrolle über den Prozess zu ermöglichen. Das LPX ist mit einer optionalen, vom Hersteller installierten Erdschluss-Erkennung lieferbar. Drei Frequenzen sind verfügbar:
* 20 kHz bei 150 Watt und 550 Watt
* 30 kHz bei 500 Watt
* 40 kHz bei 150 Watt und 550 Watt
Alle verfügbaren Frequenzen bieten drei Betriebsmodi – kontinuierlich, Zeit und Energie –, die für zusätzliche Flexibilität und maximale Kontrolle über den Prozess sorgen.