AMS Device Manager

Produktbeschreibung

Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. den Austausch von Feldgeräten treffen.

Prozessor
Intel Core 2 Quad Prozessor, 2 GHz oder höher
Festplatte
2 GB freier Festplattenspeicher oder mehr
Speicher
3 GB Arbeitsspeicher oder mehr

Merkmale

  • Mittels Konfigurationsvorlagen für Geräte und Massenübertragung von Daten kann die Inbetriebnahmezeit von Geräten um bis zu 80 % reduziert werden.
  • Rationalisierte Arbeitsverfahren und um bis zu 50 % weniger Zeitaufwand bei Kalibrierungen.
  • Identifizierung, Fehlersuche/-beseitigung und Lösung von Geräteproblemen können bequem in der Instandhaltungsabteilung oder in der Leitwarte vorgenommen werden.
  • Schützen Sie die Performance Ihrer Sicherheitskomponenten mit einem erweiterten Benutzermanagement, um sicherzustellen, dass Änderungen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden können.
  • Einfache Erweiterung und Verwaltung Ihrer Wireless-Netzwerke, um mehr Messpunkte in Ihrer Anlage zu erreichen.
  • Erweitern Sie das Asset Management mit intuitiven, webbasierten Geräte-Dashboards auf beliebige Orte.
  • Synchronisieren Sie Felddaten von AMS Trex aus automatisch mit Ihrem Audit-Trail.

Dokumentation und Zeichnungen