AMS-P-C5015

C5015 2-Pin-Sensorkabel

Produktbeschreibung

Emerson bietet eine Vielzahl von C5015 2-Pin-Sensorkabeln an, einschließlich armierten Ausführungen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Kabelausführung
Mehradrig, abgeschirmt
Leiter
2
Sensoranschluss
Aufsteckbare Schutzhülle für C-5015, 2 Pins
Gewicht
62 g/m (0,67 oz/ft)
Betriebstemperatur
-50 bis 121 °C (-58 bis 250 °F)

Merkmale

  • Emerson bietet eine Vielzahl von C5015 2-Pin-Sensorkabeln an, einschließlich armierten Ausführungen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Dokumentation und Zeichnungen