PR6425 16 mm Sensor

Produktbeschreibung

Für Positionsmessungen bei hohen Temperaturen konstruiert und für Temperaturen bis zu 380 °C (716 °F) zugelassen. Siehe Datenblatt bzgl. Sicherheitseinstufungen.

Empfindlichkeit
4 V/mm (101,6 mV/mil) ± 2,0 % max.
Bereich: Statisch
± 2,0 mm (0,079 Zoll)
Wellendurchmesser
≥ 80 mm
Temperaturabweichung < 4 Stunden
400 °C (752 °F)
Druckwiderstand zum Sensorkopf
2 000 hPa (29 psi)
Gewicht (Sensor inkl. 1 Kabel)
500 g (17,64 oz)
Betriebstemperatur
-35 bis 380 °C (-31 bis 716 °F)
Stöße und Erschütterungen
5 G bei 60 Hz bei 25 °C (77 °F)

Merkmale

  • Optionen für die Feld- oder Gehäusemontage, Messungen von kleinen bis großen Wellen und industrielle Sicherheitszulassungen
  • Wirbelstromsensoren bieten besser fokussierte Messbereiche als Luftspulensensoren