Appleton-P-HBDA-Bulkhead

Appleton™ ATX™ rechteckige Schottleuchten der Baureihe HBDA

Produktbeschreibung

Die rechteckigen Appleton™ ATX™ Schottleuchten der Baureihe HBDA wurden für E27 Basislampen entwickelt. Diese druckfesten Vorrichtungen eignen sich ideal für den Einsatz in Gängen, Treppenhäusern und sonstigen engen Bereichen.

atex-certification

Merkmale

  • Typische Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, enge Bereiche und Markierung eines Notausgangs
  • In jeder Position verwendbar
  • E27-Lampenfassung für Glühlampen 2 x 40 W oder kompakte Leuchtstofflampen 1 x 18/20 W (Lampen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung mit 2 Halterungen
  • Anschluss über zwei 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²) Anschlussklemmen.
  • Interne Erdungsklemme 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²)
  • Externe Erdungsklemme 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²)
  • Zwei Leitungseinführungen mit M20 Gewinde. Ein Blindstopfen aus Aluminium im Lieferumfang
ATEX-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 1 und 2 – 21 und 22; Ex II 2 GD; IP66; IK09
Spezifische Leistung
Kompakte Leuchtstofflampe 1 x 18/20 W; Glühlampe 2 x 40 W
Umgebungstemperatur
–20 °C bis +40 °C (–4 °F bis +104 °F)
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Grau lackiertes Aluminiumgussgehäuse mit versiegelter Scheibe aus gehärtetem Glas

Dokumentation und Zeichnungen