Asco-P-15407-2-18

Numatics™ ISO 15407-2-18 Pneumatikventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Baureihe ISO 15407-2-18 umfasst 18 mm Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsventile, die für den allgemeinen Einsatz in vielfältigen Anwendungen zur Prozessautomatisierung geeignet sind. Die Ventile entsprechen der ISO-Norm 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Direkt- und pneumatisch betätigte Magnetventile sind erhältlich. Diese Mehrzweckventile verwenden die patentierte Numatics Schieber- und Hülsenanordnung für maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"; 6 mm; 8 mm
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Einsteckausführung
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3; – 4 Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft; Doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen; Doppeltes 3-Wege 2 X normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Normen/Vorschriften
CSA; IP65; ISO
Betriebsumgebung
Innen; Außen; Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum
Betriebsumgebung
Innen; Außen; Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum

Merkmale

  • Druckregler erhöhen die Energieeffizienz und optimieren den Energieverbrauch
  • Erfüllt die Norm ISO 15407-2 für einfachen Austausch
  • Modulare Bauweise für einfache Konfiguration
  • Drehzahlregler optimieren die Taktfrequenz von Maschinen
  • Druckisolation von individuellen Ventilen für einfache Wartung
  • Modulare G3-Feldbuselektronik und E/A-Kompatibilität ermöglichen eine einfache Vernetzung
  • Steckbare Leiterplatten erübrigen die interne Verkabelung
  • Austauschbare Steckanschlüsse für verschiedene Rohrgrößen
  • Anschlussgrößen umfassen 1/8 Zoll-Gewinde, 1/4 Zoll-Steckverbindung, 6 mm und 8 mm

Dokumentation und Zeichnungen