Asco-P-202 - IPC

ASCO™ Baureihe 202 Preciflow IPC Proportionalventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Preciflow IPC Magnetventile der Baureihe 202 sind dazu konzipiert, durch Änderung des elektrischen Eingangssignals der Spule den Fluss von Luft und inerten Gasen proportional zu regulieren.

Ventilbetätigung
Proportional; Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Messing oder POM
Medien
Luft, inertes Gas
Anschlussart
G1/8, Patronen- oder Plattenmontage
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
170 l/min bei 2,7 bar (CV 0,2)
Spannung
6 VDC, 12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck
0–7 bar (0–102 psi) mit max. Gegendruck von 10 % des Eingangsdrucks
Normen/Vorschriften
IP50

Merkmale

  • Die Preciflow Magnetventile sind dazu konzipiert, durch Änderung des elektrischen Eingangssignals der Spule den Fluss von Luft und inerten Gasen proportional zu regulieren.
  • Geringe Hysterese (typ. < 5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (typ. < 1 %) und hohe Sensitivität (typ. < 1 %) machen diese Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Die kompakte, druckkompensierte Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Der geringe Energieverbrauch erfüllt selbst die höchsten Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform
  • Typische Anwendungsgebiete:
    • Atemtherapie
    • Gas-Chromatographie
    • Blutdrucküberwachung
    • Anästhesieversorgung

Dokumentation und Zeichnungen