Asco-P-307

ASCO™ vorgesteuerte Magnetventile der Baureihe 307

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 307-S ist eine Reihe von Pilotmagnetventilen, die für schwere industrielle Anwendungen in rauer Umgebung entwickelt wurden. Hohe Durchflusskapazität, robuste Edelstahl- oder Messingkonstruktion und lange Lebensdauer machen die Ventile hervorragend geeignet für den Einsatz in Bohranlagen und Raffinerien. Die Ventile sind nach ATEX 94/9/EG zertifiziert.

Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung; Magnetspule, Magnetventil - Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
¼ Zoll; ½ Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Korrosiv, Außen
Normen/Vorschriften
IP65, ATEX-Zone 0–20, ATEX-Zone 1–21, CUTR/EAC, IEC 60529 (Eindringschutz), EG Ex-Zone 0–20, IEC Ex-Zone 1–21, IP66, IP67, SIL

Merkmale

  • Hohe Durchflusskapazität — & Oslash; 9 mm
  • Möglichkeit der internen oder externen Ansteuerung (externe Steuerluftzufuhr) für den Betrieb ab einem Druck von 0 bar.
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen