Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-438

ASCO™ Serie 438 Numatics Rundzylinder

Produktbeschreibung

Seit Dezember 2021 ist der Rundzylinder gemäß ISO 6431 der Baureihe 438 nicht mehr erhältlich und wird durch die AVENTICS Baureihe RPC ersetzt.


Relevante Dokumentation finden Sie nachstehend.


Für diese Art von Rundzylinder gemäß ISO siehe AVENTICS Serie RPC.

Funktion
Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, einfach wirkend, durchgehende Kolbenstange
Normen/Vorschriften
ISO 6431
Gehäusewerkstoff
Leichtmetalllegierung
Bohrung
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Betriebsumgebung
Innen/Außen
Hub
Max. 500 mm

Merkmale

  • Die ASCO™ Rundzylinder der Serie 438 sind nicht mehr erhältlich.Hier erfahren Sie mehr über Austauschoptionen.
  • Für magnetisch betätigte Näherungsschalter und pneumatische Endlagendämpfung gerüstet
  • Für geölte und ungeölte Luft

Dokumentation und Zeichnungen